카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
B Ø 25 - Medium load
Berger Tools
Die springs
Die springs - METRIC
Die springs to ISO 10243
Series B
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/b/b_25.prj},{NB=B25-089(0)},{ARTNR=B25-089},{CODE=B25-089},{DH=25},{DD=12.5},{LO=89},{RG=38.2},{SX=0.0},{S1=22.3},{F1=852},{S2=26.7},{F2=1020},{S3=30.0},{F3=1147},{SN=33.4},{FN=1276},{SB=38},{FB=1452},{MAT=Cr-Si},{BXH=5.4 x 3.3},{DE=24.5},{DE1=24.500},{B=5.400},{RG1=38.200},{H=3.300},{DDNUM=12.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
B25-025
B25-025
25
12.5
25
147
0.000
25.000
6.3
926
7.5
1103
8.4
1240
9.4
1382
10.2
5.4 x 3.3
B25-032
B25-032
25
12.5
32
118
0.000
32.000
8
944
9.6
1133
10.8
1274
12
1416
13.7
5.4 x 3.3
B25-038
B25-038
25
12.5
38
93
0.000
38.000
9.5
884
11.4
1060
12.8
1193
14.3
1330
15.7
5.4 x 3.3
B25-044
B25-044
25
12.5
44
80.8
0.000
44.000
11
889
13.2
1067
14.9
1200
16.5
1333
18.2
5.4 x 3.3
B25-051
B25-051
25
12.5
51
68.6
0.000
51.000
12.8
878
15.3
1050
17.2
1181
19.1
1310
21.7
5.4 x 3.3
B25-064
B25-064
25
12.5
64
53
0.000
64.000
16
848
19.2
1018
21.6
1145
24
1272
26
5.4 x 3.3
B25-076
B25-076
25
12.5
76
43.2
0.000
76.000
19
821
22.8
985
25.7
1108
28.5
1231
32.3
5.4 x 3.3
B25-089
B25-089
25
12.5
89
38.2
0.000
89.000
22.3
852
26.7
1020
30.0
1147
33.4
1276
38
5.4 x 3.3
B25-102
B25-102
25
12.5
102
33
0.000
102.000
25.5
842
30.6
1010
34.4
1136
38.3
1264
43
5.4 x 3.3
B25-115
B25-115
25
12.5
115
28
0.000
115.000
28.8
806
34.5
966
38.8
1087
43.1
1207
48.6
5.4 x 3.3
B25-127
B25-127
25
12.5
127
25.9
0.000
127.000
31.8
824
38.1
987
42.9
1110
47.6
1233
53.7
5.4 x 3.3
B25-139
B25-139
25
12.5
139
23.2
0.000
139.000
35
812
42
974
46.9
1088
52.5
1218
59.4
5.4 x 3.3
B25-152
B25-152
25
12.5
152
20.8
0.000
152.000
38
790
45.6
948
51.3
1067
57
1186
63.8
5.4 x 3.3
B25-178
B25-178
25
12.5
178
17.8
0.000
178.000
44.5
792
53.4
951
60.1
1069
66.8
1189
76.6
5.4 x 3.3
B25-203
B25-203
25
12.5
203
15.8
0.000
203.000
50.8
803
60.9
962
68.5
1082
76.1
1202
88.4
5.4 x 3.3
B25-305
B25-305
25
12.5
305
10.2
0.000
305.000
76.3
778
91.5
933
103
1050
114.4
1167
135.1
5.4 x 3.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성