카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
B Ø 1 1/2 - Medium load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - INCH
DIE SPRINGS TO ISO 10243 INCH
SERIES B
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_inch/molle_per_stampi_iso10243_inch/b/b_40_inch.prj},{NB=B40-115(0-in)},{CODE=B40-115},{DHINCH=1 1/2},{DDINCH=3/4},{LO=115},{LOINCH=4 1/2},{LOIX=4.50},{R=41.0},{RG1I=41.00},{SXINCH=0.00},{S1INCH=1.13},{F1LBS=465},{S2INCH=1.36},{F2LBS=557},{S3INCH=1.54},{F3LBS=632},{SN=43.1},{SNINCH=1.70},{FN=3095},{FNLBS=696},{SBINCH=1.99},{FBLBS=817},{MAT=Cr-Si},{BXHINCH=0.32 x 0.18},{DEINCH=1.47},{DE1=37.500},{B=8.200},{RG1=71.800},{H=4.700},{DDNUM=20.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DHINCH
Hole diameter
[인치]
DDINCH
Rod diameter
[인치]
LOINCH
Free length
[인치]
R
Rate /±10%
[lbs/0.1 in.]
FXI
Force
[lbs]
LXINCH
Length at compression end
[인치]
S1INCH
Recommended working deflection for long spring life
[인치]
F1LBS
Force
[lbs]
S2INCH
Recommended working deflection for medium spring life
[인치]
F2LBS
Force
[lbs]
S3INCH
Deflessione per media - corta durata
[인치]
F3LBS
Force
[lbs]
SNINCH
Maximum operating deflection
[인치]
FNLBS
Force
[lbs]
SBINCH
Solid deflection
[인치]
BXHINCH
Cross wire section
[인치]
B40-051
B40-051
1 1/2
3/4
2
103.8
0.00
2.00
0.50
523
0.60
625
0.68
707
0.75
781
0.84
0.32 x 0.18
B40-064
B40-064
1 1/2
3/4
2 1/2
80.0
0.00
2.50
0.63
504
0.76
605
0.86
686
0.94
756
1.06
0.32 x 0.18
B40-076
B40-076
1 1/2
3/4
3
61.7
0.00
3.00
0.75
462
0.90
554
1.02
628
1.12
693
1.29
0.32 x 0.18
B40-089
B40-089
1 1/2
3/4
3 1/2
51.8
0.00
3.50
0.88
455
1.05
545
1.19
618
1.31
982
1.54
0.32 x 0.18
B40-102
B40-102
1 1/2
3/4
4
46.3
0.00
4.00
1.00
465
1.20
558
1.37
632
1.51
698
1.74
0.32 x 0.18
B40-115
B40-115
1 1/2
3/4
4 1/2
41.0
0.00
4.50
1.13
465
1.36
557
1.54
632
1.70
696
1.99
0.32 x 0.18
B40-127
B40-127
1 1/2
3/4
5
35.8
0.00
5.00
1.25
449
1.50
538
1.70
610
1.87
672
2.20
0.32 x 0.18
B40-139
B40-139
1 1/2
3/4
5 1/2
32.9
0.00
5.50
1.38
453
1.65
543
1.86
612
2.07
679
2.43
0.32 x 0.18
B40-152
B40-152
1 1/2
3/4
6
29.5
0.00
6.00
1.50
441
1.80
529
2.03
600
2.24
662
2.66
0.32 x 0.18
B40-178
B40-178
1 1/2
3/4
7
25.2
0.00
7.00
1.75
441
2.10
530
2.38
601
2.63
663
3.04
0.32 x 0.18
B40-203
B40-203
1 1/2
3/4
8
21.0
0.00
8.00
2.00
419
2.40
503
2.72
570
3.00
628
3.61
0.32 x 0.18
B40-254
B40-254
1 1/2
3/4
10
17.2
0.00
10.00
2.50
430
3.00
516
3.40
585
3.75
646
4.44
0.32 x 0.18
B40-305
B40-305
1 1/2
3/4
12
14.1
0.00
12.00
3.00
422
3.60
506
4.08
574
4.50
633
5.44
0.32 x 0.18
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성