피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5953 - Short stub end type A Sch 10S seamless for lap-joint flange - Stainless steel 304L - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
59 - Accessoires à souder et brides ANSI
05 - Collets
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/59_accessoires_souder_ansi/05_collets/5953.prj},{NB=bene_inox_359532-600},{REF=359532-600},{MAT=Inox 304 L},{DN=600},{DNP=24\"},{D1=692.0},{D2=609.6},{E=6.35},{L=305.0},{POIDS=21.01},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
ⁿ/ₐ
DNP
[pouces]
D1
[mm]
D2
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 359532-15
359532-15
Inox 304 L
15
1/2"
35.0
21.3
2.11
50.8
0.07
Béné Inox 359532-20
359532-20
Inox 304 L
20
3/4"
42.9
26.7
2.11
50.8
0.09
Béné Inox 359532-25
359532-25
Inox 304 L
25
1"
50.8
33.4
2.77
50.8
0.14
Béné Inox 359532-32
359532-32
Inox 304 L
32
1"1/4
63.5
42.2
2.77
50.8
0.19
Béné Inox 359532-40
359532-40
Inox 304 L
40
1"1/2
73.0
48.3
2.77
50.8
0.22
Béné Inox 359532-50
359532-50
Inox 304 L
50
2"
92.0
60.3
2.77
63.5
0.34
Béné Inox 359532-65
359532-65
Inox 304 L
65
2"1/2
104.6
73.0
3.05
63.5
0.47
Béné Inox 359532-80
359532-80
Inox 304 L
80
3"
127.0
88.9
3.05
63.5
0.63
Béné Inox 359532-100
359532-100
Inox 304 L
100
4"
157.2
114.3
3.05
76.2
0.97
Béné Inox 359532-125
359532-125
Inox 304 L
125
5"
185.7
141.3
3.40
76.2
1.23
Béné Inox 359532-150
359532-150
Inox 304 L
150
6"
215.9
168.3
3.40
88.9
1.64
Béné Inox 359532-200
359532-200
Inox 304 L
200
8"
269.9
219.1
3.76
101.6
3.08
Béné Inox 359532-250
359532-250
Inox 304 L
250
10"
323.8
273.0
4.19
127.0
4.83
Béné Inox 359532-300
359532-300
Inox 304 L
300
12"
381.0
323.8
4.57
152.4
7.06
Béné Inox 359532-350
359532-350
Inox 304 L
350
14"
413.0
355.6
4.78
305.0
9.12
Béné Inox 359532-400
359532-400
Inox 304 L
400
16"
470.0
406.4
4.78
305.0
11.02
Béné Inox 359532-450
359532-450
Inox 304 L
450
18"
533.0
457.2
4.78
305.0
12.90
Béné Inox 359532-500
359532-500
Inox 304 L
500
20"
584.0
508.0
5.54
305.0
14.51
Béné Inox 359532-600
359532-600
Inox 304 L
600
24"
692.0
609.6
6.35
305.0
21.01
Béné Inox 659532-15
659532-15
Inox 316 L
15
1/2"
35.0
21.3
2.11
50.8
0.07
Béné Inox 659532-20
659532-20
Inox 316 L
20
3/4"
42.9
26.7
2.11
50.8
0.09
Béné Inox 659532-25
659532-25
Inox 316 L
25
1"
50.8
33.4
2.77
50.8
0.14
Béné Inox 659532-32
659532-32
Inox 316 L
32
1"1/4
63.5
42.2
2.77
50.8
0.19
Béné Inox 659532-40
659532-40
Inox 316 L
40
1"1/2
73.0
48.3
2.77
50.8
0.22
Béné Inox 659532-50
659532-50
Inox 316 L
50
2"
92.0
60.3
2.77
63.5
0.34
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성