AV - Aluminum Offset Handwheel
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Handle
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/handle/av.prj},{NB=AV-300},{CN=AV-300},{ALT=None},{C=0},{B=N/A},{BXX=<'19'>,'22'},{BXXX='N/A'},{CC=0},{D=300},{H=65},{A=20},{E=20.0},{S=45},{D1=58},{L=45},{M=M10},{NOS=3},{MASS=1360},{NDM=10.0},{X1=30},{R1=125.5},{X2=4.5},{X3=33}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
D
Diameter d
[mm]
H
Height H
[mm]
A
Height A
[mm]
E
Width E
[mm]
S
Height s
[mm]
D1
Diameter d
[mm]
L
Height L
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
NOS
Number of spokes
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
AV-80
AV-80
80
32
9
14.5
23
28
25
M5
-
95
AV-100
AV-100
100
37
10
15.5
27
33
25
M5
-
215
AV-125
AV-125
125
44
15
14.5
29
35
30
M6
2
225
AV-140
AV-140
140
44
15
14.0
29
38
30
M6
2
335
AV-160
AV-160
160
52
15
16.5
37
40
35
M8
2
415
AV-200
AV-200
200
56
17
19.0
39
48
40
M10
3
720
AV-250
AV-250
250
61
20
22.0
41
52
40
M10
3
1070
AV-300
AV-300
300
65
20
20.0
45
58
45
M10
3
1360
AV-80-N
AV-80-N
80
32
9
14.5
23
28
25
-
-
95
AV-100-N
AV-100-N
100
37
10
15.5
27
33
25
-
-
215
AV-125-N
AV-125-N
125
44
15
14.5
29
35
30
-
2
225
AV-140-N
AV-140-N
140
44
15
14.0
29
38
30
-
2
335
AV-160-N
AV-160-N
160
52
15
16.5
37
40
35
-
2
415
AV-200-N
AV-200-N
200
56
17
19.0
39
48
40
-
3
720
AV-250-N
AV-250-N
250
61
20
22.0
41
52
40
-
3
1070
AV-300-N
AV-300-N
300
65
20
20.0
45
58
45
-
3
1360
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성