카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
AUL - Tension Springs-Light Load Type
SAMLO
springs
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/springs/aul.prj},{NB=AUL-D10-L80},{TYPECODE=AUL},{D=10},{L=80},{D0=1.00},{MDS=52.2},{ML=13.33},{LE=3.73},{SC=0.184},{CATALOG=aul.jpg}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
D0
Wire Dia. d
ⁿ/ₐ
MDS
Max. Deflection Smax.
ⁿ/ₐ
ML
Max. Load
ⁿ/ₐ
LE
Initial Extension
ⁿ/ₐ
SC
Spring Constant
ⁿ/ₐ
AUL-D2-L10
AUL
2
10
0.25
5.7
1.38
0.34
0.183
AUL-D2-L15
AUL
2
15
0.25
10.3
1.28
0.34
0.091
AUL-D2-L20
AUL
2
20
0.25
14.0
1.40
0.34
0.076
AUL-D2-L25
AUL
2
25
0.25
18.2
1.32
0.34
0.054
AUL-D2-L30
AUL
2
30
0.25
22.1
1.38
0.34
0.047
AUL-D3-L10
AUL
3
10
0.30
8.7
2.15
0.29
0.214
AUL-D3-L15
AUL
3
15
0.30
16.6
1.85
0.29
0.094
AUL-D3-L20
AUL
3
20
0.30
25.0
1.89
0.29
0.064
AUL-D3-L25
AUL
3
25
0.30
33.3
2.05
0.29
0.053
AUL-D3-L30
AUL
3
30
0.30
40.0
2.01
0.29
0.043
AUL-D4-L15
AUL
4
15
0.40
10.0
2.67
0.59
0.208
AUL-D4-L20
AUL
4
20
0.40
16.8
2.66
0.59
0.123
AUL-D4-L25
AUL
4
25
0.40
22.5
2.41
0.59
0.081
AUL-D4-L30
AUL
4
30
0.40
28.4
2.35
0.59
0.062
AUL-D4-L35
AUL
4
35
0.40
33.7
2.92
0.59
0.069
AUL-D4-L40
AUL
4
40
0.40
38.5
2.28
0.59
0.044
AUL-D5-L15
AUL
5
15
0.50
6.8
4.35
0.88
0.511
AUL-D5-L20
AUL
5
20
0.50
11.7
4.04
0.88
0.270
AUL-D5-L25
AUL
5
25
0.50
17.0
4.03
0.88
0.185
AUL-D5-L30
AUL
5
30
0.50
21.2
3.91
0.88
0.143
AUL-D5-L35
AUL
5
35
0.50
26.1
3.65
0.88
0.106
AUL-D5-L40
AUL
5
40
0.50
34.0
3.80
0.88
0.086
AUL-D5-L45
AUL
5
45
0.50
37.7
4.46
0.88
0.095
AUL-D5-L50
AUL
5
50
0.50
42.5
3.86
0.88
0.070
AUL-D6-L20
AUL
6
20
0.60
14.0
6.94
1.27
0.405
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성