ATY05-D - Square type Universal
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_profile
Universal series
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_profile/generalseries/aty05-d.prj},{NB=ATY05-D-A25-B50-T2-L50},{CODE=ATY05-D},{SUR=A6063-T5},{MAT=penshayanhua},{A=25},{B=50},{T=2.0},{L=50},{LPOOL=[50:6000/1]},{JM=25x50},{MZ=0.78},{JMJ=284},{LX=2.96x10*4},{LY=9.01x10*4},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
T
[mm]
LTOL
L tolerance
[mm]
JM
Section size
ⁿ/ₐ
MZ
Weight per meter
[kg/m]
JMJ
Cross-sectional area
[mm^2]
LX
Lx section moment of inertia
ⁿ/ₐ
LY
Ly section moment of inertia
ⁿ/ₐ
ATY05-D-A15-B15-T1.5-L50
ATY05-D
A6063-T5
Sandblasting oxidation
15
15
1.5
+0.3/-0.3
15x15
0.23
81
0.249x10*4
0.249x10*4
ATY05-D-A15-B30-T1.5-L50
ATY05-D
A6063-T5
Sandblasting oxidation
15
30
1.5
+0.3/-0.3
15x30
0.35
126
0.455x10*4
1.407x10*4
ATY05-D-A20-B20-T2-L50
ATY05-D
A6063-T5
Sandblasting oxidation
20
20
2.0
+0.3/-0.3
20x20
0.4
144
0.787x10*4
0.787x10*4
ATY05-D-A20-B40-T2-L50
ATY05-D
A6063-T5
Sandblasting oxidation
20
40
2.0
+0.3/-0.3
20x40
0.62
224
1.438x10*4
4.446x10*4
ATY05-D-A25-B25-T2-L50
ATY05-D
A6063-T5
Sandblasting oxidation
25
25
2.0
+0.3/-0.3
25x25
0.51
184
1.635x10*4
1.635x10*4
ATY05-D-A25-B50-T2-L50
ATY05-D
A6063-T5
Sandblasting oxidation
25
50
2.0
+0.3/-0.3
25x50
0.78
284
2.96x10*4
9.01x10*4
ATY05-D-A30-B30-T2-L50
ATY05-D
A6063-T5
Sandblasting oxidation
30
30
2.0
+0.3/-0.3
30x30
0.62
224
2.94x10*4
2.94x10*4
ATY05-D-A30-B60-T2-L50
ATY05-D
A6063-T5
Sandblasting oxidation
30
60
2.0
+0.3/-0.3
30x60
0.95
344
5.298x10*4
15.95x10*4
ATY05-D-A40-B40-T2-L50
ATY05-D
A6063-T5
Sandblasting oxidation
40
40
2.0
+0.3/-0.3
40x40
0.84
304
7.337x10*4
7.337x10*4
ATY05-D-A40-B80-T2-L50
ATY05-D
A6063-T5
Sandblasting oxidation
40
80
2.0
+0.3/-0.3
40x80
1.28
464
13.12x10*4
38.97x10*4
ATY05-D-A50-B50-T2-L50
ATY05-D
A6063-T5
Sandblasting oxidation
50
50
2.0
+0.3/-0.3
50x50
1.06
384
14.77x10*4
14.77x10*4
ATY05-D-A50-B100-T2-L50
ATY05-D
A6063-T5
Sandblasting oxidation
50
100
2.0
+0.3/-0.3
50x100
1.61
584
26.298x10*4
77.518x10*4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성