카탈로그: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
ASOB - Merkel® Wiper
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Hydraulics
Wipers
Powered by
CAD모델 선택
{freudenberg/hydraulics/wipers/asob_asmtab.prj},{NB=401567 ASOB 48 56 4 (0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=401567},{DD=48.0},{D=56.0},{NUT=0},{L=4.0},{H1=7.0},{D1=54.3},{DM=56.500},{ALPHA=18.000},{B1=3.8},{B2=5.000},{BETA=31.000},{DD1=50.800},{D2=48.900},{DV=47.600},{Z=1.000},{WS=88 NBR M00101},{PPATH=asob/asob_asmtpl.prj},{VPE=},{HIDE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
DD
[mm]
D
[mm]
L
H/L
[mm]
H1
[mm]
D1
[mm]
WS
Material
ⁿ/ₐ
VPE
Packaging
ⁿ/ₐ
401496 ASOB 8 16 4
401496
8.0
16.0
4.0
7.0
14.1
88 NBR M00101
Industry Pack
40421947 ASOB 8 16 4
40421947
8.0
16.0
4.0
7.0
14.1
88 NBR M00101
Small Pack
401500 ASOB 10 18 4
401500
10.0
18.0
4.0
7.0
16.1
88 NBR M00101
Industry Pack
40421948 ASOB 10 18 4
40421948
10.0
18.0
4.0
7.0
16.1
88 NBR M00101
Small Pack
361275 ASOB 12 20 4
361275
12.0
20.0
4.0
7.0
18.1
88 NBR M00101
401504 ASOB 15 23 4
401504
15.0
23.0
4.0
7.0
21.1
88 NBR M00101
Industry Pack
40421949 ASOB 15 23 4
40421949
15.0
23.0
4.0
7.0
21.1
88 NBR M00101
Small Pack
86181 ASOB 20 28 4
86181
20.0
28.0
4.0
7.0
26.1
88 NBR M00101
Industry Pack
40421794 ASOB 20 28 4
40421794
20.0
28.0
4.0
7.0
26.1
88 NBR M00101
Small Pack
86182 ASOB 22 30 4
86182
22.0
30.0
4.0
7.0
28.1
88 NBR M00101
Industry Pack
40421795 ASOB 22 30 4
40421795
22.0
30.0
4.0
7.0
28.1
88 NBR M00101
Small Pack
401505 ASOB 23 31 4
401505
23.0
31.0
4.0
7.0
29.1
88 NBR M00101
407321 ASOB 24 32 4
407321
24.0
32.0
4.0
7.0
30.1
88 NBR M00101
Industry Pack
40421957 ASOB 24 32 4
40421957
24.0
32.0
4.0
7.0
30.1
88 NBR M00101
Small Pack
86183 ASOB 25 33 4
86183
25.0
33.0
4.0
7.0
31.1
88 NBR M00101
Industry Pack
40421796 ASOB 25 33 4
40421796
25.0
33.0
4.0
7.0
31.1
88 NBR M00101
Small Pack
86184 ASOB 28 36 4
86184
28.0
36.0
4.0
7.0
34.1
88 NBR M00101
Industry Pack
40421797 ASOB 28 36 4
40421797
28.0
36.0
4.0
7.0
34.1
88 NBR M00101
Small Pack
86185 ASOB 32 40 4
86185
32.0
40.0
4.0
7.0
38.1
88 NBR M00101
Industry Pack
40421798 ASOB 32 40 4
40421798
32.0
40.0
4.0
7.0
38.1
88 NBR M00101
Small Pack
316832 ASOB 35 43 4
316832
35.0
43.0
4.0
7.0
41.1
88 NBR M00101
Industry Pack
40421871 ASOB 35 43 4
40421871
35.0
43.0
4.0
7.0
41.1
88 NBR M00101
Small Pack
86186 ASOB 36 44 4
86186
36.0
44.0
4.0
7.0
42.1
88 NBR M00101
Industry Pack
40421799 ASOB 36 44 4
40421799
36.0
44.0
4.0
7.0
42.1
88 NBR M00101
Small Pack
86187 ASOB 40 48 4
86187
40.0
48.0
4.0
7.0
46.1
88 NBR M00101
Industry Pack
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성