ASG INCH S - Stainless Speed Controller With One Touch Fittings/In Line Type/Inch
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
원터치 피팅 부착 금속몸체
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/metal_body_with_one_touch_fittings/asg_inch_s.prj},{NB=ASG2002-07},{ORDER=ASG2002-07},{MODEL=ASG2002-07},{OD=1/4},{OD2=6.35000},{D1=11.4},{D2=3.3},{D3=5.3},{D4=8.0},{D5=9.8},{L1=42.6},{L2=9.1},{L22=9.10},{L3=16.5},{L33=16.50},{L4MAX=33.0},{L5=9.8},{L6=7.6},{L66=7.60},{L7=14.0},{M1=13.6},{WEIGHT=32.4},{BW1=10.61436},{BL1=0.40},{BL2=0.70},{BW3=13.20},{BL3=0.99},{BW4=13.50},{BL4=8.91},{BL5=21.10},{TW1=10.80},{TL1=2.00},{TW2=9.15},{TL2=1.80},{TL3=0.80},{TW4=11.20},{TL4=0.91547},{RIB1W=2.50},{RIB2W=8.00},{HW1=5.00},{HL1=0.40},{YW1=8.00},{YL1=4.80},{YW2=2.40},{YL2=0.20},{YW3=3.00},{YL3=58.00},{HEXW=9.000},{HEXL=2.500},{NUMBER=2},{FILLET=2.0},{CCC=0.800},{A=1.380},{AL=5.740},{A11=5.700},{A12=0.595},{A1L=1.700},{A21=2.980},{A22=5.100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
OD
Tube
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4MAX
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
M1
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
ASG1002-03
ASG1002-03
5/32
9.1
3.3
5.3
5.0
8.0
35.8
7.8
13.9
27.8
8.0
6.7
12.2
12.6
19.7
ASG2002-07
ASG2002-07
1/4
11.4
3.3
5.3
8.0
9.8
42.6
9.1
16.5
33.0
9.8
7.6
14.0
13.6
32.4
ASG2052-09
ASG2052-09
5/16
13.7
4.3
6.3
10.0
13.8
50.8
10.5
19.7
37.7
13.8
10.1
16.5
16.1
53.4
ASG3002-11
ASG3002-11
3/8
16.6
4.3
6.3
11.0
17.4
61.4
12.5
23.5
42.9
17.4
11.9
22.8
17.0
105.4
ASG4002-13
ASG4002-13
1/2
19.6
4.5
7.0
14.0
21.0
73.2
14.8
26.7
49.6
21.0
14.0
27.7
18.6
168.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성