피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
품질보증 정보
카탈로그: JUFAN
생성됨: 02.09.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
JUFAN
ASCR - ASC Series cylinder
JUFAN
Pneumatic Products
Pneumatic Cylinders
Cylindrical Standard Cylinders (ASC Series)
ascr
Powered by
CAD모델 선택
{jufan/pneumatic_product/cylinders/asc_series/ascr/ascr_asmtab.prj},{NB=ASCR-SD-50-50ST(0)},{SN=ASCR},{MC=},{ACCESSORIES=-SD},{BORE=50},{STROKE=50},{PT=},{CB=},{SEJ=},{POS=0},{IS=},{N=},{A=35},{AL=32},{EA=70},{B1=27},{RR=52},{MM=20},{BB=40},{VF=10},{YP=17},{L=11},{DD=M8x1.25},{DD1=8},{DDP=1.25},{TT=8},{SS=18},{M=11},{KK=M18x1.5},{KK1=18},{KKP=1.5},{K=30},{EE=3/8},{EE1=16.662},{LL=90},{H=58},{ZJ=159},{WF=23},{ZZ=206},{D=20},{X=38},{PPATH=assemblies/ascr_asmtpl.prj},{DCC=CN,TW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BORE
Bore
[mm]
A
[mm]
AL
[mm]
EA
[mm]
B1
[mm]
RR
[mm]
MM
[mm]
BB
[mm]
VF
[mm]
YP
[mm]
L
[mm]
DD
ⁿ/ₐ
DD1
[mm]
DDP
[mm]
TT
[mm]
SS
[mm]
M
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
KK1
[mm]
KKP
[mm]
K
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
EE1
[mm]
LL
[mm]
H
[mm]
ZJ
[mm]
ASCR-SD-40-50ST
40
30
27
60
22
44
16
32
10
15
8
M8x1.25
8
1.25
8
14
11
M14x1.5
14
1.5
27
1/4
13.157
84
51
146
ASCR-SD-50-50ST
50
35
32
70
27
52
20
40
10
17
11
M8x1.25
8
1.25
8
18
11
M18x1.5
18
1.5
30
3/8
16.662
90
58
159
ASCR-SD-63-50ST
63
35
32
85
27
64
20
40
10
17
11
M10x1.25
10
1.25
8
18
14
M18x1.5
18
1.5
31
3/8
16.662
98
58
170
ASCR-SD-80-50ST
80
40
37
102
32
78
25
52
14
21
13
M12x1.75
12
1.75
11
22
17
M22x1.5
22
1.5
37
1/2
20.960
116
71
204
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HC - Tie-rod cylinders
JUFAN
05.09.2023
AL2-A - The complex dynamic square cylinder
JUFAN
05.09.2023
AM2 - Medium Air Cylinder/ Double Acting
TPC Global
04.11.2018
ASCA - ASC Series cylinder
JUFAN
05.09.2023
MGHC - Inductive tie-rod cylinders
JUFAN
05.09.2023
KP210H - High-Pressure Hydraulic Cylinder
KCC Precision
23.11.2021
ASCC - ASC Series cylinder
JUFAN
05.09.2023
No switch SCG
CKD
10.04.2024
FB - Head rectangular flange
JUFAN
05.09.2023
DNG - ISO cylinder
Festo
22.08.2023
ack11
VIPDO
26.01.2024
FA - Head rectangular flange
JUFAN
05.09.2023
Mod. C e CH_60_1 - Rear trunnion
GETOtec
11.05.2023
SCG-G with switch
CKD
17.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성