AS13 1FS - 带指示器的速度控制阀/万向型(密封剂密封)
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
带快换接头 树脂阀体
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/as13_1fs_asmtab.prj},{NB=AS1301FS1-M5E-04},{GUI=AS13*1FS1-M5*-04},{CONTROL=0},{HEXAGON=E},{OMSC=},{D=4.0},{T=M5x0.8},{D1=8.2},{D2=9.6},{D3=9.4},{L1=11.5},{L2=19.8},{L3=17.5},{L4=33.8},{L5=39},{A=35},{M=13.3},{W1=13.6},{W2=15.1},{X=5.5},{Y=9.6},{CNSMASSEXACT=7},{TX=M5},{PORT=04},{TX1=M5},{PPATH=as13_1fs/assembly/as13_1fs_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
T
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
W1
[mm]
Y
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
AS1301FS1-M5E-23
AS13*1FS1-M5*-23
AS1301FS1-M5E-23
3.2
M5x0.8
8
7.2
9.6
9.4
11.6
19.4
17.5
33.8
39
35
13.3
13.6
9.6
7
AS1301FS1-U10/32E-23
AS13*1FS1-U10/32*-23
AS1301FS1-U10/32E-23
3.2
10/32UNF
8
7.2
9.6
9.4
11.6
19.4
17.5
33.8
39
35
13.3
13.6
9.6
7
AS1301FS1-M5E-04
AS13*1FS1-M5*-04
AS1301FS1-M5E-04
4.0
M5x0.8
8
8.2
9.6
9.4
11.5
19.8
17.5
33.8
39
35
13.3
13.6
9.6
7
AS1301FS1-U10/32E-04
AS13*1FS1-U10/32*-04
AS1301FS1-U10/32E-04
4.0
10/32UNF
8
8.2
9.6
9.4
11.5
19.8
17.5
33.8
39
35
13.3
13.6
9.6
7
AS1301FS1-M5E-06
AS13*1FS1-M5*-06
AS1301FS1-M5E-06
6.0
M5x0.8
8
10.4
9.6
9.4
11.5
20.9
20.4
36.6
39
35
13.3
13.6
9.6
8
AS1301FS1-U10/32E-06
AS13*1FS1-U10/32*-06
AS1301FS1-U10/32E-06
6.0
10/32UNF
8
10.4
9.6
9.4
11.5
20.9
20.4
36.6
39
35
13.3
13.6
9.6
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表