AS12 1FS - 带指示器的速度控制阀/弯头型(密封剂密封)
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
带快换接头 树脂阀体
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/as12_1fs_asmtab.prj},{NB=AS1201FS-U10/32E-23},{GUI=AS12*1FS*-U10/32*-23},{CONTROL=0},{HEXAGON=E},{SCALE=},{OMSC=},{D=3.2},{T=10/32UNF},{D1=7.2},{D3=9.4},{L1=17.2},{L2=21.7},{L3=16.9},{L4=39},{A=35},{M=13.3},{W1=13.6},{W2=15.1},{X=5.5},{Y=9.6},{CNSMASSEXACT=7},{TX=U10/32},{PORT=23},{PPATH=as12_1fs/assembly/as12_1fs_asmsbl.prj},{TX1=U10_32}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
T
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D1
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
AS1201FS-M5E-02
AS12*1FS*-M5*-02
AS1201FS-M5E-02
2.0
M5x0.8
8
5.8
9.4
15.8
20.3
16.9
39
35
11.9
13.6
15.1
5.5
9.6
7
AS1201FS-U10/32E-02
AS12*1FS*-U10/32*-02
AS1201FS-U10/32E-02
2.0
10/32UNF
8
5.8
9.4
15.8
20.3
16.9
39
35
11.9
13.6
15.1
5.5
9.6
7
AS1201FS-M5E-23
AS12*1FS*-M5*-23
AS1201FS-M5E-23
3.2
M5x0.8
8
7.2
9.4
17.2
21.7
16.9
39
35
13.3
13.6
15.1
5.5
9.6
7
AS1201FS-U10/32E-23
AS12*1FS*-U10/32*-23
AS1201FS-U10/32E-23
3.2
10/32UNF
8
7.2
9.4
17.2
21.7
16.9
39
35
13.3
13.6
15.1
5.5
9.6
7
AS1201FS-M5E-04
AS12*1FS*-M5*-04
AS1201FS-M5E-04
4.0
M5x0.8
8
8.2
9.4
17.2
21.7
16.9
39
35
13.3
13.6
15.1
5.5
9.6
7
AS1201FS-U10/32E-04
AS12*1FS*-U10/32*-04
AS1201FS-U10/32E-04
4.0
10/32UNF
8
8.2
9.4
17.2
21.7
16.9
39
35
13.3
13.6
15.1
5.5
9.6
7
AS1201FS-M5E-06
AS12*1FS*-M5*-06
AS1201FS-M5E-06
6.0
M5x0.8
8
10.4
9.4
18.6
23.1
16.5
39
35
13.3
13.6
15.1
5.5
9.6
8
AS1201FS-U10/32E-06
AS12*1FS-U10/32*-06
AS1201FS-U10/32E-06
6.0
10/32UNF
8
10.4
9.4
18.6
23.1
16.5
39
35
13.3
13.6
15.1
5.5
9.6
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表