카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
AS - Two stages ejector, trailing type
Pedrotti
Normalised
Standard elements for injection and die casting molds
AS Two stages ejector, trailing type
Powered by
CAD모델 선택
{pedrotti/normalizzati/normalizzati_di_materiale_plastiche/as/as_asmtab.prj},{NB=AS-12X200},{TYP=AS},{COD=AS-12X200},{A=12},{B=50},{C=29},{E=38},{F=8},{G=21.5},{H=12},{L=46},{M=33},{O=19.5},{Q=8},{R=9},{X=200},{A1=9.7},{B1=19.8},{C1=12.1},{L1=20.2},{L2=22.1},{L3=22.7},{X1=185.0},{S=0.6},{S3=4.6},{T=8.6},{T1=5.4},{V=5.2},{RA=0.5},{SM=0.5},{SM1=1.15},{SM2=1.0},{SM3=1.0},{SM4=0.5},{PPATH=as_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
COD
Code
ⁿ/ₐ
A
Diameter
[mm]
B
Diameter
[mm]
C
Diameter
[mm]
E
Diameter
[mm]
F
Length
[mm]
G
Length
[mm]
H
Length
[mm]
L
Diameter
[mm]
M
Diameter
[mm]
O
Diameter
[mm]
Q
Length
[mm]
R
Length
[mm]
X
Length
[mm]
A1
Diameter
[mm]
B1
Diameter
[mm]
C1
Diameter
[mm]
L1
Diameter
[mm]
L2
Diameter
[mm]
L3
Diameter
[mm]
X1
Length
[mm]
S
Length
[mm]
S3
Length
[mm]
T
Diameter
[mm]
T1
Diameter
[mm]
V
Length
[mm]
RA
Radius
[mm]
SM
Chamfer
[mm]
SM1
Chamfer
[mm]
SM2
Chamfer
[mm]
SM3
Chamfer
[mm]
SM4
Chamfer
[mm]
AS-12X100
AS
AS-12X100
12
50
29
38
8
21.5
12
46
33
19.5
8
9
100
9.7
19.8
12.1
20.2
22.1
22.7
89.5
0.6
4.6
8.6
5.4
5.2
0.5
0.5
1.15
1.0
1.0
0.5
AS-12X200
AS
AS-12X200
12
50
29
38
8
21.5
12
46
33
19.5
8
9
200
9.7
19.8
12.1
20.2
22.1
22.7
185.0
0.6
4.6
8.6
5.4
5.2
0.5
0.5
1.15
1.0
1.0
0.5
AS-16X100
AS
AS-16X100
16
70
41
52
13
28.0
17
70
52
29.0
13
12
100
12.5
29.7
16.1
30.2
33.1
33.9
89.5
2.1
8.6
13.2
8.5
8.5
0.8
1.0
1.75
1.5
1.5
1.0
AS-16X200
AS
AS-16X200
16
70
41
52
13
28.0
17
70
52
29.0
13
12
200
12.5
29.7
16.1
30.2
33.1
33.9
185.0
2.1
8.6
13.2
8.5
8.5
0.8
1.0
1.75
1.5
1.5
1.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성