AS-FSG - 눈금부착 스피드 컨트롤러/스테인레스 시리즈/인라인 타입
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
원터치 피팅 부착 스테인리스 몸체
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/stainless_body_with_one_touch_fittings/as_fsg_asmtab.prj},{NB=AS2052FSG-06},{GUI=AS2052FSG*-06},{DIRECTION=},{OMSC=},{D=6.0},{D1=12.8},{X=11.5},{Y=0.0},{D2=4.3},{D3=7.8},{D4=13.0},{D5=16.0},{L1=54.2},{L2=7.6},{L3=17.2},{L4MAX=49.0},{L4MIN=47.6},{L5=17.0},{L6=22.5},{L7=12.0},{L8=16.1},{M1=17.0},{W1=21.5},{W2=24.0},{X1=7.8},{X2=16.2},{CNSMASSEXACT=16.0},{A=7.000},{B=2.000},{C=6.900},{E=11.030},{F=9.830},{SIZE=205},{N1=47.200},{N2=7.000},{N3=1.500},{N4=2.000},{N5=6.150},{N6=20.700},{N7=14.000},{N8=9.000},{N9=6.100},{N10=1.600},{N11=12.200},{N12=6.000},{N13=12.000},{N14=4.131},{N15=6.900},{PPATH=as_fsg/assembly/as_fsg_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
OD
적용 튜브 외경
ⁿ/ₐ
D
적용 튜브 외경
[mm]
D1
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4MAX
[mm]
L4MIN
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
M1
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
X1
[mm]
X2
[mm]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
AS1002FSG-23
AS1002FSG*-23
AS1002FSG-23
(23) ø3.2
3.2
8.4
6.7
9.5
3.3
5.5
9.4
10.0
36.6
5.1
11.8
36.4
33.9
11.0
15.4
8.8
10.1
13.5
13.6
15.1
5.5
9.6
5.2
AS1002FSG-04
AS1002FSG*-04
AS1002FSG-04
(04) ø4
4.0
9.3
7.7
10.0
3.3
5.5
9.4
10.0
37.6
5.1
11.8
36.4
33.9
11.0
15.4
8.8
10.1
13.5
13.6
15.1
5.5
9.6
5.5
AS1002FSG-06
AS1002FSG*-06
AS1002FSG-06
(06) ø6
6.0
11.6
9.7
12.0
3.3
5.5
9.4
10.0
40.1
6.1
12.8
37.4
34.9
11.0
15.4
8.8
12.3
13.5
13.6
15.1
5.5
9.6
6.6
AS2002FSG-04
AS2002FSG*-04
AS2002FSG-04
(04) ø4
4.0
9.3
7.7
10.0
3.3
5.5
12.0
12.0
41.3
6.3
13.4
44.5
43.0
12.6
17.0
10.5
12.3
13.5
20.0
21.5
6.5
15.0
9.5
AS2002FSG-06
AS2002FSG*-06
AS2002FSG-06
(06) ø6
6.0
11.6
9.7
12.0
3.3
5.5
12.0
12.0
43.1
6.3
13.4
44.5
43.0
12.6
17.0
10.5
12.3
13.5
20.0
21.5
6.5
15.0
10.4
AS2052FSG-06
AS2052FSG*-06
AS2052FSG-06
(06) ø6
6.0
12.8
11.5
0.0
4.3
7.8
13.0
16.0
54.2
7.6
17.2
49.0
47.6
17.0
22.5
12.0
16.1
17.0
21.5
24.0
7.8
16.2
16.0
AS2052FSG-08
AS2052FSG*-08
AS2052FSG-08
(08) ø8
8.0
15.2
13.5
0.0
4.3
7.8
13.0
16.0
57.2
8.5
18.1
49.9
48.5
17.0
22.5
12.0
16.1
19.0
21.5
24.0
7.8
16.2
18.4
AS3002FSG-06
AS3002FSG*-06
AS3002FSG-06
(06) ø6
6.0
13.2
11.5
0.0
4.5
8.0
16.6
20.0
60.0
9.8
21.7
55.7
54.3
21.8
25.0
12.0
20.5
17.0
24.5
28.5
9.3
19.2
23.8
AS3002FSG-08
AS3002FSG*-08
AS3002FSG-08
(08) ø8
8.0
15.2
13.5
0.0
4.5
8.0
16.6
20.0
65.0
9.8
21.7
55.7
54.3
21.8
25.0
12.0
20.5
19.0
24.5
28.5
9.3
19.2
26.0
AS3002FSG-10
AS3002FSG*-10
AS3002FSG-10
(10) ø10
10.0
18.5
16.5
0.0
4.3
8.0
16.6
20.0
70.4
9.8
21.7
55.7
54.3
22.0
25.0
12.0
20.5
21.0
24.5
28.5
9.3
19.2
30.6
AS3002FSG-12
AS3002FSG*-12
AS3002FSG-12
(12) ø12
12.0
20.9
18.5
0.0
4.5
8.0
16.6
20.0
76.0
10.9
22.8
56.8
55.4
21.8
25.0
12.0
22.1
22.0
24.5
28.5
9.3
19.2
34.2
AS4002FSG-10
AS4002FSG*-10
AS4002FSG-10
(10) ø10
10.0
18.5
16.5
0.0
4.3
8.0
18.8
26.0
76.9
11.3
23.7
64.3
62.7
28.0
33.0
14.0
26.2
21.0
26.0
29.0
10.0
19.0
42.5
AS4002FSG-12
AS4002FSG*-12
AS4002FSG-12
(12) ø12
12.0
21.7
18.5
0.0
4.3
8.0
18.8
26.0
81.3
11.3
23.7
64.3
62.7
28.0
33.0
14.0
26.2
22.0
26.0
29.0
10.0
19.0
47.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성