AS 3 1F-T - 외부조작 방지 스피드 콘트롤러 원터치 피팅 부착/유니버설 타입
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
외부조작 방지 스피드 콘트롤러
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/tamper_proof_speed_controller/as_3_1f_t.prj},{NB=AS2301F-02-08ST},{GUI=AS23*1F-02-08ST},{MODEL1=AS23},{MODEL2=1F-02-08ST},{CONTROL=0},{OMSC=},{D=8.0},{T=R1/4},{H=17},{D1=15.2},{D2=18.5},{D3=12.9},{D4=7.0},{L1=18.3},{L2=35.15},{L3=28.2},{L4=45.1},{L5=40.2},{L6=1.5},{A=34.7},{M1=18.5},{CNSMASSEXACT=44},{T1=13.157},{A1=11.800},{A2=5.000},{A3=13.900},{A4=15.200},{A5=9.000},{B1=13.000},{B2=1.500},{C=1.900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
D
[mm]
T
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
A
[mm]
M1
[mm]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
AS1301F-M5-23T
AS13*1F-M5-23T
AS1301F-M5-23T
3.2
M5x0.8
8
8.4
9.6
9.3
4.5
10.8
19.80
17.5
28.7
31.0
0.7
27.4
12.7
10
AS1301F-M5-04T
AS13*1F-M5-04T
AS1301F-M5-04T
4.0
M5x0.8
8
9.3
9.6
9.3
4.5
10.8
20.25
17.5
28.7
31.0
0.7
27.4
12.7
10
AS1301F-M5-06T
AS13*1F-M5-06T
AS1301F-M5-06T
6.0
M5x0.8
8
11.6
9.6
9.3
4.5
10.8
21.40
20.6
31.8
31.0
0.7
27.4
13.5
10
AS2301F-01-23ST
AS23*1F-01-23ST
AS2301F-01-23ST
3.2
R1/8
12
8.4
14.2
9.3
7.0
13.1
24.40
17.5
30.9
34.7
1.5
31.6
12.7
20
AS2301F-01-04ST
AS23*1F-01-04ST
AS2301F-01-04ST
4.0
R1/8
12
9.3
14.2
9.3
7.0
13.1
24.85
17.5
30.9
34.7
1.5
31.6
12.7
22
AS2301F-01-06ST
AS23*1F-01-06ST
AS2301F-01-06ST
6.0
R1/8
12
11.6
14.2
10.9
7.0
14.0
26.90
22.9
36.3
34.7
1.5
31.6
13.5
22
AS2301F-01-08ST
AS23*1F-01-08ST
AS2301F-01-08ST
8.0
R1/8
12
15.2
14.2
12.9
7.0
16.2
30.90
28.2
40.8
34.7
1.5
31.6
18.5
25
AS2301F-02-04ST
AS23*1F-02-04ST
AS2301F-02-04ST
4.0
R1/4
17
10.4
18.5
10.9
7.0
16.2
30.65
21.9
39.6
40.2
1.5
34.7
16.0
40
AS2301F-02-06ST
AS23*1F-02-06ST
AS2301F-02-06ST
6.0
R1/4
17
12.8
18.5
12.9
7.0
18.4
34.05
25.2
42.1
40.2
1.5
34.7
17.0
41
AS2301F-02-08ST
AS23*1F-02-08ST
AS2301F-02-08ST
8.0
R1/4
17
15.2
18.5
12.9
7.0
18.3
35.15
28.2
45.1
40.2
1.5
34.7
18.5
44
AS2301F-02-10ST
AS23*1F-02-10ST
AS2301F-02-10ST
10.0
R1/4
17
18.5
18.5
12.9
7.0
20.2
38.70
31.0
47.9
40.2
1.5
34.7
21.0
48
AS3301F-02-06ST
AS33*1F-02-06ST
AS3301F-02-06ST
6.0
R1/4
19
12.8
23.0
12.9
9.5
20.6
38.50
25.2
46.5
54.8
1.5
49.3
17.0
73
AS3301F-02-08ST
AS33*1F-02-08ST
AS3301F-02-08ST
8.0
R1/4
19
15.2
23.0
12.9
9.5
20.6
39.70
28.2
49.5
54.8
1.5
49.3
18.5
76
AS3301F-02-10ST
AS33*1F-02-10ST
AS3301F-02-10ST
10.0
R1/4
19
18.5
23.0
16.2
9.5
23.0
43.75
32.6
53.9
54.8
1.5
49.3
21.0
80
AS3301F-02-12ST
AS33*1F-02-12ST
AS3301F-02-12ST
12.0
R1/4
19
20.9
23.0
16.2
9.5
23.0
44.95
34.4
55.7
54.8
1.5
49.3
22.0
82
AS3301F-03-06ST
AS33*1F-03-06ST
AS3301F-03-06ST
6.0
R3/8
19
12.8
23.0
12.9
9.5
20.6
38.50
25.2
45.0
52.6
1.5
47.4
17.0
78
AS3301F-03-08ST
AS33*1F-03-08ST
AS3301F-03-08ST
8.0
R3/8
19
15.2
23.0
12.9
9.5
20.6
39.70
28.2
48.0
52.6
1.5
47.4
18.5
81
AS3301F-03-10ST
AS33*1F-03-10ST
AS3301F-03-10ST
10.0
R3/8
19
18.5
23.0
16.2
9.5
23.0
43.75
32.6
52.4
52.6
1.5
47.4
21.0
85
AS3301F-03-12ST
AS33*1F-03-12ST
AS3301F-03-12ST
12.0
R3/8
19
20.9
23.0
16.2
9.5
23.0
44.95
34.4
54.2
52.6
1.5
47.4
22.0
87
AS4301F-04-10ST
AS43*1F-04-10ST
AS4301F-04-10ST
10.0
R1/2
24
18.5
28.6
16.2
12.0
25.8
49.35
32.6
57.1
62.9
1.5
55.8
21.0
145
AS4301F-04-12ST
AS43*1F-04-12ST
AS4301F-04-12ST
12.0
R1/2
24
20.9
28.6
19.4
12.0
26.8
51.55
36.3
60.8
62.9
1.5
55.8
22.0
147
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성