AS 3 1F D - 일자 드라이버 조정용 스피드 컨트롤/원터치 피팅부착/유니버설 타입
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
일자 드라이버 조정용 스피드 컨트롤러
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/speed_controller_adjustable_by_flat_head_screwdriv/as_3_1f_d.prj},{NB=AS2301F-02-08SD},{GUI=AS23*1F-02-08SD},{MODEL1=AS23},{MODEL2=1F-02-08SD},{CONTROL=0},{OMSC=},{D=8.0},{T=R 1/4},{H=17},{D1=15.2},{D2=18.5},{D3=12.9},{D4=7.2},{L1=18.3},{L2=35.2},{L3=28.2},{L4=45.1},{L5=40.2},{L6=1.2},{A=34.7},{M1=18.5},{CNSMASSEXACT=44},{TRA=13.157},{TRL=10.000},{H1=5.000},{H2=11.900},{H3=0.000},{H4=13.900},{H5=0.000},{H6=0.000},{H7=1.900},{D5=13.000},{D6=18.500},{H8=11.390},{H9=1.500},{H10=1.500},{D7=15.200},{D8=9.000},{N=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
D
[mm]
T
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
A
[mm]
M1
[mm]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
AS1301F-M5-23D
AS13*1F-M5-23D
AS1301F-M5-23D
3.2
M5x0.8
8
8.4
9.6
9.3
4.7
10.8
19.8
17.5
28.7
31.0
0.7
27.4
12.7
10
AS1301F-M5-04D
AS13*1F-M5-04D
AS1301F-M5-04D
4.0
M5x0.8
8
9.3
9.6
9.3
4.7
10.8
20.3
17.5
28.7
31.0
0.7
27.4
12.7
10
AS1301F-M5-06D
AS13*1F-M5-06D
AS1301F-M5-06D
6.0
M5x0.8
8
11.6
9.6
9.3
4.7
10.8
21.4
20.6
31.8
31.0
0.7
27.4
13.5
10
AS2301F-01-23SD
AS23*1F-01-23SD
AS2301F-01-23SD
3.2
R 1/8
12
8.4
14.2
9.3
7.2
13.1
24.4
17.5
30.9
34.7
1.2
31.6
12.7
21
AS2301F-01-04SD
AS23*1F-01-04SD
AS2301F-01-04SD
4.0
R 1/8
12
9.3
14.2
9.3
7.2
13.1
24.9
17.5
30.9
34.7
1.2
31.6
12.7
22
AS2301F-01-06SD
AS23*1F-01-06SD
AS2301F-01-06SD
6.0
R 1/8
12
11.6
14.2
10.9
7.2
14.0
26.9
22.9
36.3
34.7
1.2
31.6
13.5
22
AS2301F-01-08SD
AS23*1F-01-08SD
AS2301F-01-08SD
8.0
R 1/8
12
15.2
14.2
12.9
7.2
16.2
30.9
28.2
40.8
34.7
1.2
31.6
18.5
25
AS2301F-02-04SD
AS23*1F-02-04SD
AS2301F-02-04SD
4.0
R 1/4
17
10.4
18.5
10.9
7.2
16.2
30.6
21.9
39.6
40.2
1.2
34.7
16.0
40
AS2301F-02-06SD
AS23*1F-02-06SD
AS2301F-02-06SD
6.0
R 1/4
17
12.8
18.5
12.9
7.2
18.4
34.0
25.2
42.1
40.2
1.2
34.7
17.0
41
AS2301F-02-08SD
AS23*1F-02-08SD
AS2301F-02-08SD
8.0
R 1/4
17
15.2
18.5
12.9
7.2
18.3
35.2
28.2
45.1
40.2
1.2
34.7
18.5
44
AS2301F-02-10SD
AS23*1F-02-10SD
AS2301F-02-10SD
10.0
R 1/4
17
18.5
18.5
12.9
7.2
20.2
38.7
31.0
47.9
40.2
1.2
34.7
21.0
48
AS3301F-02-06SD
AS33*1F-02-06SD
AS3301F-02-06SD
6.0
R 1/4
19
12.8
23.0
12.9
9.8
20.6
38.5
25.2
46.5
54.8
1.2
49.3
17.0
73
AS3301F-02-08SD
AS33*1F-02-08SD
AS3301F-02-08SD
8.0
R 1/4
19
15.2
23.0
12.9
9.8
20.6
39.7
28.2
49.5
54.8
1.2
49.3
18.5
76
AS3301F-02-10SD
AS33*1F-02-10SD
AS3301F-02-10SD
10.0
R 1/4
19
18.5
23.0
16.2
9.8
23.0
43.7
32.6
53.9
54.8
1.2
49.3
21.0
80
AS3301F-02-12SD
AS33*1F-02-12SD
AS3301F-02-12SD
12.0
R 1/4
19
20.9
23.0
16.2
9.8
23.0
44.9
34.4
55.7
54.8
1.2
49.3
22.0
82
AS3301F-03-06SD
AS33*1F-03-06SD
AS3301F-03-06SD
6.0
R 3/8
19
12.8
23.0
12.9
9.8
20.6
38.5
25.2
45.0
52.6
1.2
47.4
17.0
78
AS3301F-03-08SD
AS33*1F-03-08SD
AS3301F-03-08SD
8.0
R 3/8
19
15.2
23.0
12.9
9.8
20.6
39.7
28.2
48.0
52.6
1.2
47.4
18.5
81
AS3301F-03-10SD
AS33*1F-03-10SD
AS3301F-03-10SD
10.0
R 3/8
19
18.5
23.0
16.2
9.8
23.0
43.7
32.6
52.4
52.6
1.2
47.4
21.0
85
AS3301F-03-12SD
AS33*1F-03-12SD
AS3301F-03-12SD
12.0
R 3/8
19
20.9
23.0
16.2
9.8
23.0
44.9
34.4
54.2
52.6
1.2
47.4
22.0
87
AS4301F-04-10SD
AS43*1F-04-10SD
AS4301F-04-10SD
10.0
R 1/2
24
18.5
28.6
16.2
12.4
25.8
49.4
32.6
57.1
62.9
1.2
55.8
21.0
145
AS4301F-04-12SD
AS43*1F-04-12SD
AS4301F-04-12SD
12.0
R 1/2
24
20.9
28.6
19.4
12.4
26.8
52.0
36.3
60.8
62.9
1.2
55.8
22.0
147
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성