AS 2 1FSG - 눈금 부착 스피드 콘트롤러/엘보 타입 스테인레스 시리즈
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
원터치 피팅 부착 수지 몸체
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/as_2_1fsg_asmtab.prj},{NB=AS2201FSG-02-10},{GUI=AS22*1FSG*-*02-10*},{CONTROL=0},{SCALE=},{THREAD=},{SEAL=},{OMSC=},{D=10.0},{T=1/4},{H1=17},{H2=17.5},{D1=15.9},{D3=13.0},{L1=26.9},{L21=36.2},{L22=36.3},{L3=22.60},{L4=49.70},{A=44.20},{M=15.6},{W1=21.5},{W2=24.0},{X=7.8},{Y=16.2},{PORT=10},{MASS1=25},{MASS2=26},{PPATH=as_2_1fsg/assembly/as_2_1fsg_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
품번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
T
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D1
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
AS2201FSG-01-23
AS22*1FSG*-*01-23*
AS2201FSG-01-23
3.2
1/8
13.0
7.2
12.0
19.1
26.2
19.10
43.90
40.80
13.3
20.0
21.5
6.5
15.0
13
AS2201FSG-01-04
AS22*1FSG*-*01-04*
AS2201FSG-01-04
4.0
1/8
13.0
8.2
12.0
19.1
26.2
19.10
43.90
40.80
13.3
20.0
21.5
6.5
15.0
13
AS2201FSG-01-06
AS22*1FSG*-*01-06*
AS2201FSG-01-06
6.0
1/8
13.0
10.4
12.0
19.1
26.2
19.10
43.90
40.80
13.3
20.0
21.5
6.5
15.0
14
AS2201FSG-01-08
AS22*1FSG*-*01-08*
AS2201FSG-01-08
8.0
1/8
13.0
13.2
12.0
22.4
29.5
19.10
43.90
40.80
14.2
20.0
21.5
6.5
15.0
15
AS2201FSG-01-10
AS22*1FSG*-*01-10*
AS2201FSG-01-10
10.0
1/8
13.0
15.9
12.0
25.3
32.4
18.05
43.90
40.80
15.6
20.0
21.5
6.5
15.0
16
AS2201FSG-02-23
AS22*1FSG*-*02-23*
AS2201FSG-02-23
3.2
1/4
17.0
7.2
13.0
20.9
30.2
22.60
49.70
44.20
13.3
21.5
24.0
7.8
16.2
23
AS2201FSG-02-04
AS22*1FSG*-*02-04*
AS2201FSG-02-04
4.0
1/4
17.0
8.2
13.0
20.9
30.2
22.60
49.70
44.20
13.3
21.5
24.0
7.8
16.2
23
AS2201FSG-02-06
AS22*1FSG*-*02-06*
AS2201FSG-02-06
6.0
1/4
17.0
10.4
13.0
23.4
32.7
22.60
49.70
44.20
13.3
21.5
24.0
7.8
16.2
23
AS2201FSG-02-08
AS22*1FSG*-*02-08*
AS2201FSG-02-08
8.0
1/4
17.0
13.2
13.0
23.9
33.2
22.60
49.70
44.20
14.2
21.5
24.0
7.8
16.2
24
AS2201FSG-02-10
AS22*1FSG*-*02-10*
AS2201FSG-02-10
10.0
1/4
17.0
15.9
13.0
26.9
36.2
22.60
49.70
44.20
15.6
21.5
24.0
7.8
16.2
25
AS3201FSG-02-06
AS32*1FSG*-*02-06*
AS3201FSG-02-06
6.0
1/4
19.0
10.4
16.6
21.8
32.1
36.40
63.10
57.90
13.3
24.5
28.5
9.3
19.2
47
AS3201FSG-02-08
AS32*1FSG*-*02-08*
AS3201FSG-02-08
8.0
1/4
19.0
13.2
16.6
22.7
33.0
36.40
63.10
57.90
14.2
24.5
28.5
9.3
19.2
47
AS3201FSG-02-10
AS32*1FSG*-*02-10*
AS3201FSG-02-10
10.0
1/4
19.0
15.9
16.6
26.7
37.0
35.70
63.10
57.90
15.6
24.5
28.5
9.3
19.2
38
AS3201FSG-02-12
AS32*1FSG*-*02-12*
AS3201FSG-02-12
12.0
1/4
19.0
18.5
16.6
29.7
40.0
34.50
63.10
57.90
17.0
24.5
28.5
9.3
19.2
50
AS3201FSG-03-06
AS32*1FSG*-*03-06*
AS3201FSG-03-06
6.0
3/8
19.0
10.4
16.6
21.8
32.1
28.70
55.40
50.20
13.3
24.5
28.5
9.3
19.2
38
AS3201FSG-03-08
AS32*1FSG*-*03-08*
AS3201FSG-03-08
8.0
3/8
19.0
13.2
16.6
22.7
33.0
28.70
55.40
50.20
14.2
24.5
28.5
9.3
19.2
38
AS3201FSG-03-10
AS32*1FSG*-*03-10*
AS3201FSG-03-10
10.0
3/8
19.0
15.9
16.6
26.7
37.0
28.00
55.40
50.20
15.6
24.5
28.5
9.3
19.2
29
AS3201FSG-03-12
AS32*1FSG*-*03-12*
AS3201FSG-03-12
12.0
3/8
19.0
18.5
16.6
29.7
40.0
26.80
55.40
50.20
17.0
24.5
28.5
9.3
19.2
41
AS4201FSG-04-10
AS42*1FSG*-*04-10*
AS4201FSG-04-10
10.0
1/2
24.0
15.9
18.8
27.4
40.3
36.20
64.10
57.00
15.6
26.0
29.0
10.0
19.0
62
AS4201FSG-04-12
AS42*1FSG*-*04-12*
AS4201FSG-04-12
12.0
1/2
24.0
18.5
18.8
30.8
43.7
35.10
64.10
57.00
17.0
26.0
29.0
10.0
19.0
64
AS4201FSG-04-16
AS42*1FSG*-*04-16*
AS4201FSG-04-16
16.0
1/2
24.0
23.8
18.8
34.8
47.7
32.70
64.10
57.00
20.6
26.0
29.0
10.0
19.0
68
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성