카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
ART. TB24 - Double Y connector
Pneumax
Fittings
Technopolymer push-in fittings
Tecno-Rap TB Version
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/fittings/automatici_in_tecnopolimero/tecno_rap_tb/art_tb24.prj},{NB=TB240408},{VERSION=},{D1=4.0},{D2=8.0},{E=3.20},{B=14.5},{A=21.8},{L=38.4},{CODEX=240408},{CODEY=3},{PBOX=25},{IMG1=_immagini/tecno_rap/titantecnorap},{VER=2},{L1=1.900},{D5=14.0},{L6=1.300},{D3=9.700},{L2=1.600},{D4=14.000},{L3=30.900},{TY=16.300},{LL=15.556},{L4=7.500},{B4=8.000},{R1=2.000},{BG=10.800},{L1G=1.600},{D5G=10.500},{L6G=1.100},{D3G=5.600},{L2G=1.400},{D4G=10.500},{L7=1.200},{L5=10.800},{RY=23.900},{DB=6.000},{BB=22.000},{KX=14.050},{ANGLE=45.000},{RZ=0.500},{LUK=22.100},{L8=13.000},{L9=9.000},{LK=23.900},{LKL=10.400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D1
øD1
[mm]
D2
øD2
[mm]
E
øE
[mm]
B
øB
[mm]
A
A max
[mm]
L
[mm]
PBOX
Parts in the box
ⁿ/ₐ
TB240400
TB240400
4.2
4.2
3.20
9.5
19.0
34.8
25
TB240406
TB240406
4.2
6.2
3.20
11.5
19.0
37.2
25
TB240408
TB240408
4.0
8.0
3.20
14.5
21.8
38.4
25
TB240600
TB240600
6.2
6.2
3.20
11.5
23.0
40.2
25
TB240608
TB240608
6.0
8.0
3.20
14.5
25.8
39.9
25
TB240800
TB240800
8.0
8.0
3.20
14.5
29.3
41.6
25
TB240810
TB240810
8.2
10.2
3.20
17.0
27.0
46.8
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성