카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
ART. T08 - Reducer
Pneumax
Fittings
Technopolymer push-in fittings
Tecno-Rap (Versions Standard/TN/TS/TA)
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/fittings/automatici_in_tecnopolimero/tecno_rap/art_t08.prj},{NB=T080806},{VERSION=},{D1=8.0},{D=6.2},{C=5.0},{C2=0.0},{B=11.5},{B2=8.0},{L=39.35},{L1=23.00},{E=16.350},{F=30.283},{G=17.600},{G2=0.000},{J=11.000},{H=8.000},{K=1.6},{Y=3.10},{Q=30.500},{PBOX=50},{CODEX=080806},{CODEY=5},{IMG1=_immagini/tecno_rap/titantecnorap}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D1
Ø
[mm]
D
Ø
[mm]
C
Ø
[mm]
C2
Ø
[mm]
B
Ø
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
G2
[mm]
PBOX
Parts in the box
ⁿ/ₐ
T080604
T080604
6.0
4.2
3.0
0.0
9.5
35.65
19.50
0.000
50
T080804
T080804
8.0
4.2
3.0
5.0
9.5
37.15
21.00
19.800
50
T081004
T081004
10.0
4.2
3.0
8.0
9.5
40.15
24.00
23.800
50
T081204
T081204
12.0
4.2
3.0
10.0
9.5
41.15
25.00
23.800
50
T080806
T080806
8.0
6.2
5.0
0.0
11.5
39.35
23.00
0.000
50
T081006
T081006
10.0
6.2
5.0
8.0
11.5
42.35
24.00
21.050
50
T081206
T081206
12.0
6.2
5.0
10.0
11.5
43.35
25.00
22.050
50
T081008
T081008
10.0
8.2
7.0
8.0
13.5
43.10
26.25
19.800
50
T081208
T081208
12.0
8.2
7.0
10.0
13.5
44.10
25.00
20.800
50
T081210
T081210
12.0
10.2
9.0
10.0
17.0
46.45
27.55
19.550
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ART. T22 - Swivel L male adaptor parallel
Pneumax
19.02.2024
ART. T23 - Y connector
Pneumax
19.02.2024
139#.Ø.stroke.01 - Basic version "01"
Pneumax
19.02.2024
ART. 107 - Parallel male plug + O-Ring
Pneumax
14.04.2022
ART. T24 - Double Y connector
Pneumax
19.02.2024
E - Filter-Regulator
Pneumax
19.02.2024
ART. 01 - Straight male adaptor (parallel)
Pneumax
19.02.2024
X-Y - Flange
Pneumax
19.02.2024
104.#.6.25.## - Palm button 2 position
Pneumax
19.02.2024
ART. 22 - Swivel elbow male adaptor parallel
Pneumax
19.02.2024
ART. 10 - Bulkhead connector
Pneumax
19.02.2024
ART. T09 - Plug
Pneumax
28.09.2021
PGJ - Reducer
AIRWORK
27.06.2022
ART. T05 - T connector
Pneumax
19.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성