카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
ART. 208 - Off-set male T adaptor
Pneumax
Fittings
Compression fittings (series 200)
Series 200
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/fittings/raccordi_ogiva_ottone/serie200/art_208.prj},{NB=2080814},{CODE=2080814},{D=8},{A=G1/4},{AX=13.716},{B=11.0},{C=24.0},{L=44.302},{SW1=14},{SW2=11},{PBOX=25},{L1=9.000},{L2=3.000},{DDX=13.800},{DDY=6.000},{DDZ=5.000},{L3=12.000},{IMG1=_immagini/raccordi_standard/serie200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D
ØD
[mm]
A
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
C
[mm]
L
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
PBOX
Parts in the box
ⁿ/ₐ
2080418
2080418
4
G1/8
8.0
21.0
38.606
10
9
100
2080618
2080618
6
G1/8
8.0
23.0
38.140
12
9
50
2080614
2080614
6
G1/4
11.0
24.5
43.278
12
11
50
2080818
2080818
8
G1/8
8.0
24.0
41.041
14
11
50
2080814
2080814
8
G1/4
11.0
24.0
44.302
14
11
25
2080838
2080838
8
G3/8
11.5
27.0
51.319
14
13
25
2081014
2081014
10
G1/4
11.0
32.0
57.587
19
13
25
2081038
2081038
10
G3/8
11.5
32.0
58.139
19
13
25
2081238
2081238
12
G3/8
11.5
34.5
60.310
22
15
10
2081212
2081212
12
G1/2
14.0
34.5
63.298
22
15
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성