카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
ART. 202 - Female straight adaptor
Pneumax
Fittings
Compression fittings (series 200)
Series 200
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/fittings/raccordi_ogiva_ottone/serie200/art_202.prj},{NB=2020818},{CODE=2020818},{D=8},{A=G1/8},{AX=9.728},{B=8.0},{L=26.600},{SW1=14},{SW2=14},{PBOX=50},{H1=10.000},{H2=12.000},{DDX=10.300},{H11=2.000},{H21=9.000},{H22=3.000},{DD=5.000},{CH1=0.250},{CH2=0.500},{IMG1=_immagini/raccordi_standard/serie200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D
ØD
[mm]
A
ⁿ/ₐ
B
[mm]
L
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
PBOX
Parts in the box
ⁿ/ₐ
2020418
2020418
4
G1/8
8.0
25.349
10
14
100
2020618
2020618
6
G1/8
8.0
25.404
12
14
100
2020614
2020614
6
G1/4
11.0
29.605
12
17
100
2020818
2020818
8
G1/8
8.0
26.600
14
14
50
2020814
2020814
8
G1/4
11.0
30.951
14
17
50
2020838
2020838
8
G3/8
11.5
31.018
14
20
50
2021014
2021014
10
G1/4
11.0
36.715
19
17
50
2021038
2021038
10
G3/8
11.5
37.638
19
20
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성