피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
ArciTech OrgaTray 410, 420 mm - ArciTech OrgaTray 410, 420 mm
Hettich
Drawer systems
Innotech double walled drawer
Internal organisation innotech
Internal organisation drawer
OrgaTray 410
Powered by
CAD모델 선택
{hettich/drawer_systems/innotech_double_wall_drawer/internal_org_innotech/i_o_d/orgatray_410/orgatray_410_420_s.prj},{NB=44963},{ARTICLENO=44963},{NW=500.000},{W=450.000},{W1=380.000},{W2=239.000},{W3=75.000},{W4=133.000},{W5=0.000},{W6=0.000},{G=7.000},{G1=8.000},{L=440.000},{L1=70.000},{L2=262.000},{L3=342.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
ARTICLENO
Order Number
ⁿ/ₐ
NW
Nominal Width
[mm]
W
Width
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
W3
[mm]
W4
[mm]
W5
[mm]
W6
[mm]
G
Gap
[mm]
G1
[mm]
L
Lenght
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
44968
44968
275.000
200.000
162.000
0.000
77.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
440.000
70.000
262.000
0.000
44967
44967
300.000
250.000
187.000
0.000
89.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
440.000
70.000
262.000
0.000
44966
44966
350.000
300.000
237.000
0.000
114.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
440.000
70.000
262.000
0.000
44965
44965
400.000
350.000
288.000
0.000
90.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
440.000
70.000
262.000
0.000
44964
44964
450.000
400.000
338.000
242.000
76.000
88.000
0.000
0.000
7.000
8.000
440.000
70.000
262.000
342.000
44963
44963
500.000
450.000
380.000
239.000
75.000
133.000
0.000
0.000
7.000
8.000
440.000
70.000
262.000
342.000
44962
44962
550.000
500.000
380.000
239.000
75.000
133.000
0.000
0.000
7.000
8.000
440.000
70.000
262.000
342.000
44961
44961
600.000
550.000
484.000
237.000
73.000
132.000
95.000
0.000
9.000
10.000
440.000
70.000
262.000
342.000
9117286
9117286
700.000
650.000
484.000
237.000
73.000
132.000
95.000
0.000
9.000
10.000
440.000
70.000
262.000
342.000
44959
44959
800.000
750.000
685.000
237.000
73.000
132.000
128.000
158.000
9.000
10.000
440.000
70.000
262.000
342.000
44958
44958
900.000
850.000
775.000
237.000
73.000
132.000
132.000
117.000
9.000
10.000
440.000
70.000
262.000
342.000
44957
44957
1000.000
950.000
871.000
303.000
95.000
132.000
132.000
132.000
9.000
10.000
440.000
70.000
262.000
342.000
44956
44956
1200.000
1150.000
1071.000
237.000
73.000
132.000
132.000
123.000
9.000
10.000
440.000
70.000
262.000
342.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성