AR15 - Elbow male fitting, rotating
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
AR Line - Rotating Push-in Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/ar_line_rotating_push-in_fittings/ar15-elbow_male_fitting_rotating.prj},{NB=AR050042},{SHA256=nP6atimGvflzCa1ajG9jxoTZqRWCKjAlr6eDkNT+5m0=},{INAME=ar050042},{NAME=ar050042},{NNCUSTOM=AR15},{NTCUSTOM=Elbow Male fitting, rotating},{NBCUSTOM=AR050042},{LINACUSTOM=AR050042},{STEPFILE=AR050042},{PNGFILE=AR15},{DWGFILE=AR15},{CODE=AR050042},{TYPE=AR15 08 14},{MAT=Brass Nickel Plated},{DTUBO=8},{D1=R1/4},{D2=14},{D2IN=.551},{D3=17.5},{D3IN=.689},{L1=11.0},{L1IN=.433},{L2=31.6},{L2IN=1.244},{L3=22.5},{L3IN=.886},{CH=16},{G=41.8},{GOZ=1.474},{NG=400},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=RoHS},{AF=Pneumatic circuits}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DTUBO
Øe Tube
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D2IN
[in]
D3
[mm]
D3IN
[in]
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
L3
[mm]
L3IN
[in]
CH
[mm]
G
[g]
GOZ
[oz]
NG
Nut
[rpm]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
TVH
Vacuum
[Hg]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
AR050011
AR050011
AR15 04 18
Brass Nickel Plated
4
R1/8
9
.354
14.5
.571
7.5
.295
25.3
.996
19.5
.768
13
21.6
.762
500
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits
AR050031
AR050031
AR15 06 18
Brass Nickel Plated
6
R1/8
12
.472
14.5
.571
7.5
.295
25.3
.996
22.0
.866
13
24.5
.864
500
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits
AR050032
AR050032
AR15 06 14
Brass Nickel Plated
6
R1/4
12
.472
15.5
.610
11.0
.433
29.3
1.154
22.0
.866
14
27.9
.984
500
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits
AR050041
AR050041
AR15 08 18
Brass Nickel Plated
8
R1/8
14
.551
17.5
.689
7.5
.295
28.1
1.106
22.5
.886
16
40.1
1.414
400
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits
AR050042
AR050042
AR15 08 14
Brass Nickel Plated
8
R1/4
14
.551
17.5
.689
11.0
.433
31.6
1.244
22.5
.886
16
41.8
1.474
400
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits
AR050043
AR050043
AR15 08 38
Brass Nickel Plated
8
R3/8
14
.551
20.0
.787
11.5
.453
32.6
1.283
22.5
.886
18
47.5
1.676
400
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits
AR050052
AR050052
AR15 10 14
Brass Nickel Plated
10
R1/4
17
.669
24.0
.945
11.0
.433
37.1
1.461
26.5
1.043
22
85.5
3.016
300
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits
AR050053
AR050053
AR15 10 38
Brass Nickel Plated
10
R3/8
17
.669
24.0
.945
11.5
.453
37.6
1.480
26.5
1.043
22
89.0
3.139
300
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits
AR050054
AR050054
AR15 10 12
Brass Nickel Plated
10
R1/2
17
.669
24.5
.965
14.0
.551
40.1
1.579
26.5
1.043
22
94.1
3.319
300
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits
AR050063
AR050063
AR15 12 38
Brass Nickel Plated
12
R3/8
19
.748
24.0
.945
11.5
.453
38.6
1.520
28.5
1.122
22
90.3
3.185
250
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits
AR050064
AR050064
AR15 12 12
Brass Nickel Plated
12
R1/2
19
.748
24.5
.965
14.0
.551
41.1
1.618
28.5
1.122
22
96.1
3.390
250
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성