APTAA-S5M100 - 组合式半圆弧形齿免键同步带轮S5M型--标准型/沉孔型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D4同步带轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tongbudailun/aptaa-s5m100.prj},{NB=APZAA-S5M100-34-E-d10},{CODE=APZAA},{MAT3=S45C},{SUR3=发黑},{GCKD=S5M100},{CS=34},{XZ=E},{D=10},{S5M10E=10,12,14},{S5M15E=10,12,14,15,16},{S5M15F=10},{S5M25E=10,12,14,15,16},{S5M25F=10,12,14,15,16},{DR=54.110},{DS=53.150},{DFO=61.000},{DFI=45.000},{PDF=APTAA.PDF}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
XS
型式
ⁿ/ₐ
MAT1
带轮材质
ⁿ/ₐ
MAT2
法兰材质
ⁿ/ₐ
MAT3
衬套材质
ⁿ/ₐ
SUR1
带轮表面处理
ⁿ/ₐ
SUR2
法兰表面处理
ⁿ/ₐ
SUR3
衬套表面处理
ⁿ/ₐ
CS
齿数
ⁿ/ₐ
A
[mm]
W
[mm]
S5M10E
ⁿ/ₐ
S5M15E
ⁿ/ₐ
S5M15F
ⁿ/ₐ
S5M25E
ⁿ/ₐ
S5M25F
ⁿ/ₐ
DR
Dr
[mm]
DS
Ds
[mm]
DFO
Dfo
[mm]
DFI
Dfi
[mm]
APZAA-S5M100-24-E-d8
APZAA-S5M100-24-E-d8
同步带宽15mm
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
24
11
16
8
8
8
8
8
38.200
37.240
45.000
30.000
APZAA-S5M100-25-E-d8
APZAA-S5M100-25-E-d8
同步带宽15mm
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
25
11
16
8
8
8
8
8
39.790
38.830
45.000
30.000
APZAA-S5M100-26-E-d8
APZAA-S5M100-26-E-d8
同步带宽15mm
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
26
11
16
8,10
8,10
8,10
8,10
8,10
41.380
40.420
48.000
35.000
APZAA-S5M100-28-E-d8
APZAA-S5M100-28-E-d8
同步带宽15mm
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
28
11
16
8,10
8,10
8,10
8,10
8,10
44.560
43.600
48.000
35.000
APZAA-S5M100-30-E-d10
APZAA-S5M100-30-E-d10
同步带宽15mm
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
30
11
16
10
10
10
10
10
47.750
46.790
52.000
36.000
APZAA-S5M100-32-E-d10
APZAA-S5M100-32-E-d10
同步带宽15mm
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
32
11
16
10,12,14
10,12,14
10
10,12,14
10,12,14
50.930
49.970
55.000
40.000
APZAA-S5M100-34-E-d10
APZAA-S5M100-34-E-d10
同步带宽15mm
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
34
11
16
10,12,14
10,12,14,15,16
10
10,12,14,15,16
10,12,14,15,16
54.110
53.150
61.000
45.000
APZAA-S5M100-36-E-d10
APZAA-S5M100-36-E-d10
同步带宽15mm
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
36
11
16
10,12,14
10,12,14,15,16
10
10,12,14,15,16
10,12,14,15,16
57.300
56.340
61.000
45.000
APZAA-S5M100-40-E-d10
APZAA-S5M100-40-E-d10
同步带宽15mm
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
40
11
16
10,12,14
10,12,14,15,16,17,18,19
10
10,12,14,15,16,17,18,19
10,12,14,15,16,17,18,19
63.660
62.700
67.000
50.000
APZAA-S5M100-44-E-d10
APZAA-S5M100-44-E-d10
同步带宽15mm
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
44
11
16
10,12,14
12,14,15,16,17,18,19,20,2...
0
12,14,15,16,17,18,19,20,2...
12,14,15,16,17,18,19,20,2...
70.030
69.070
74.000
58.000
APZAA-S5M100-48-E-d10
APZAA-S5M100-48-E-d10
同步带宽15mm
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
48
11
16
10,12,14
12,14,15,16,17,18,19,20,2...
0
12,14,15,16,17,18,19,20,2...
12,14,15,16,17,18,19,20,2...
76.390
75.430
83.000
63.000
APZAA-S5M100-50-E-d10
APZAA-S5M100-50-E-d10
同步带宽15mm
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
50
11
16
10,12,14
12,14,15,16,17,18,19,20,2...
0
12,14,15,16,17,18,19,20,2...
12,14,15,16,17,18,19,20,2...
79.580
78.620
87.000
67.000
APZAA-S5M100-60-E-d10
APZAA-S5M100-60-E-d10
同步带宽15mm
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
60
11
16
10,12,14
12,14,15,16,17,18,19,20,2...
0
12,14,15,16,17,18,19,20,2...
10,12,14,15,16,17,18,19,2...
95.490
94.530
99.000
80.000
APZAA-S5M100-72-E-d10
APZAA-S5M100-72-E-d10
同步带宽15mm
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
72
11
16
10,12,14
12,14,15,16,17,18,19,20,2...
0
12,14,15,16,17,18,19,20,2...
12,14,15,16,17,18,19,20,2...
114.590
113.630
119.000
100.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
C-TTPA__T5100, C-TTPA__T5150, C-TTPA__T5200, C-TTPA__T5250 - 经济型 同步带轮 T5型
Misumi
29.05.2023
APAA-MXL019 - 梯形齿同步带轮MXL型--标准型/大凸缘型/小凸缘型
爱安特3D模型图库
24.04.2024
FTPA__S5M - 同步带轮宽度指定型 S5M型
Misumi
08.06.2021
ATP__MXL013, ATP__MXL019, ATP__MXL025, ATP__MXL037, ATP__MXL050, BTP__MXL01...
Misumi
06.01.2023
FTPA__S3M - 同步带轮宽度指定型
Misumi
08.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表