APFUM, APFVM, ACFUM & ACFVM - Anti-Backlash Gears - 0.5 Module 5mm Bore 3mm Face 20° Pressure Angle - Stainless Steel or Aluminum Anodized
WMBerg
METRIC
Gears
Anti-Backlash Gears
Powered by
CAD模型選擇
{wmberg/m2001/m_gears/anti_backlash_gears/mb95.prj},{NB=APFVM-150 High},{PN=APFVM-150},{LOD=High},{DES=PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B95},{MB=Aluminum DIN 3.1355 Anodized},{MH=Stainless Steel DIN 1.4305},{QC=DIN 7/AGMA 10},{MOD=0.5},{PA=20},{N=150},{LOD2='High','Low'},{PD=75.00},{OD=76.00},{H=10.0},{B=5},{FW=3},{L=10},{HS=Pin Hub},{PSTOL=0.01},{TYP=2.0000},{MM=0.700}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MB
Body Material
ⁿ/ₐ
MH
Hub Material
ⁿ/ₐ
QC
Quality Class
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
PA
Pressure Angle
[°]
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
H
Hub Diameter
[mm]
B
Bore
[mm]
FW
Face Width
[mm]
L
Overall Length
[mm]
HS
Hub Style
ⁿ/ₐ
APFUM-65 High
APFUM-65
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
65
32.50
33.50
10.0
5
3
10
Pin Hub
APFUM-70 High
APFUM-70
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
70
35.00
36.00
10.0
5
3
10
Pin Hub
APFUM-72 High
APFUM-72
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
72
36.00
37.00
10.0
5
3
10
Pin Hub
APFUM-75 High
APFUM-75
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
75
37.50
38.50
10.0
5
3
10
Pin Hub
APFUM-80 High
APFUM-80
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
80
40.00
41.00
10.0
5
3
10
Pin Hub
APFUM-84 High
APFUM-84
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
84
42.00
43.00
10.0
5
3
10
Pin Hub
APFUM-85 High
APFUM-85
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
85
42.50
43.50
10.0
5
3
10
Pin Hub
APFUM-90 High
APFUM-90
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
90
45.00
46.00
10.0
5
3
10
Pin Hub
APFUM-95 High
APFUM-95
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
95
47.50
48.50
10.0
5
3
10
Pin Hub
APFUM-96 High
APFUM-96
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
96
48.00
49.00
10.0
5
3
10
Pin Hub
APFUM-100 High
APFUM-100
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
100
50.00
51.00
10.0
5
3
10
Pin Hub
APFUM-106 High
APFUM-106
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
105
52.50
53.50
10.0
5
3
10
Pin Hub
APFUM-110 High
APFUM-110
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
110
55.00
56.00
10.0
5
3
10
Pin Hub
APFUM-115 High
APFUM-115
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
115
57.50
58.50
10.0
5
3
10
Pin Hub
APFUM-120 High
APFUM-120
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
120
60.00
61.00
10.0
5
3
10
Pin Hub
APFUM-125 High
APFUM-125
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
125
62.50
63.50
10.0
5
3
10
Pin Hub
APFUM-130 High
APFUM-130
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
130
65.00
66.00
10.0
5
3
10
Pin Hub
APFUM-132 High
APFUM-132
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
132
66.00
67.00
10.0
5
3
10
Pin Hub
APFUM-140 High
APFUM-140
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
140
70.00
71.00
10.0
5
3
10
Pin Hub
APFUM-144 High
APFUM-144
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
144
72.00
73.00
10.0
5
3
10
Pin Hub
APFUM-150 High
APFUM-150
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
150
75.00
76.00
10.0
5
3
10
Pin Hub
APFVM-65 High
APFVM-65
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
65
32.50
33.50
10.0
5
3
10
Pin Hub
APFVM-70 High
APFVM-70
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
70
35.00
36.00
10.0
5
3
10
Pin Hub
APFVM-72 High
APFVM-72
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
72
36.00
37.00
10.0
5
3
10
Pin Hub
APFVM-75 High
APFVM-75
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.5
20
75
37.50
38.50
10.0
5
3
10
Pin Hub
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表