카탈로그: HAVIT
생성됨: 27.06.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HAVIT
AP - SAE-Locking sheet
HAVIT
Flange Connections ISO 6162 / SAE J518
SAE Closed Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{havit/iso_6162_sae_flanges/sae_closed_flanges/sae_locking_sheet.prj},{NB=AP-114-CR3(H)},{PL=3000},{NDM=3 1/2},{MAT=Steel},{CT=Chrom3 Beschichtet},{NUM=114},{SEAL=N},{SPRE=N},{LODLEVEL=H},{CX=120.7},{DX=152},{EX=69.9},{FX=139.0},{HX=4},{LX=17},{MASSX=0.54},{ZTN=73071990},{PDF=Download},{LINK=Webpage}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
PL
Pressure level
[PSI]
NDM
Nominal flange size
[인치]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CT
Coating
ⁿ/ₐ
SPREINFO
Special request info
ⁿ/ₐ
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
MASS
Weight (without attachment and screws)
[kg]
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
AP-080-CR3
3000
1/2
Steel
Chrome3 Coated
38.1
54
17.5
45.6
3
9
0.04
73071990
AP-100-CR3
3000
3/4
Steel
Chrome3 Coated
47.6
65
22.3
52.0
3
11
0.06
73071990
AP-102-CR3
3000
1
Steel
Chrome3 Coated
52.4
70
26.2
60.0
3
11
0.08
73071990
AP-104-CR3
3000
1 1/4
Steel
Chrome3 Coated
58.7
79
30.2
68.0
3
11
0.09
73071990
AP-106-CR3
3000
1 1/2
Steel
Chrome3 Coated
69.9
94
35.7
83.0
3
13
0.14
73071990
AP-108-CR3
3000
2
Steel
Chrome3 Coated
77.8
102
42.9
90.0
3
13
0.17
73071990
AP-110-CR3
3000
2 1/2
Steel
Chrome3 Coated
88.9
114
50.8
108.0
3
13
0.23
73071990
AP-112-CR3
3000
3
Steel
Chrome3 Coated
106.4
134
61.9
130.0
4
17
0.43
73071990
AP-114-CR3
3000
3 1/2
Steel
Chrome3 Coated
120.7
152
69.9
139.0
4
17
0.54
73071990
AP-116-CR3
3000
4
Steel
Chrome3 Coated
130.2
162
77.8
152.0
4
17
0.65
73071990
AP-118-CR3
3000
5
Steel
Chrome3 Coated
152.4
184
92.1
180.0
4
17
0.86
73071990
AP-401-CR3
6000
1/2
Steel
Chrome3 Coated
40.5
56
18.2
47.2
4
9
0.06
73071990
AP-402-CR3
6000
3/4
Steel
Chrome3 Coated
50.8
71
23.8
60.0
4
11
0.10
73071990
AP-403-CR3
6000
1
Steel
Chrome3 Coated
57.2
81
27.8
70.0
4
13
0.13
73071990
AP-404-CR3
6000
1 1/4
Steel
Chrome3 Coated
66.6
95
31.8
78.0
4
15
0.17
73071990
AP-405-CR3
6000
1 1/2
Steel
Chrome3 Coated
79.3
112
36.5
94.0
4
17
0.24
73071990
AP-406-CR3
6000
2
Steel
Chrome3 Coated
96.8
133
44.5
114.0
4
21
0.35
73071990
AP-407-CR3
6000
2 1/2
Steel
Chrome3 Coated
123.8
180
58.8
152.0
4
26
0.65
73071990
AP-408-CR3
6000
3
Steel
Chrome3 Coated
152.4
215
71.6
198.0
4
32
0.99
73071990
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성