AL2109-P-1820-3403/40b/49/143 - Light Grids
Pepperl+Fuchs
Photoelectric Sensors
Light Grids
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/light20grids/al2109-p-1820-34032f40b2f492f143.prj},{NB=AL2109-P-1820-3403/40b/49/143},{MANUID=AL2109-P-1820-3403/40b/49/143},{BAD912005=1800},{BAA038006=-20},{BAD894003=3500},{BAD945004=950},{BAD823004=9},{BAA039006=60.00},{BAD856005=2000},{BAD849004=34},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.015},{WEIGHT=2.500},{LENGTH=2.150},{WIDTH=0.085},{DEPTH=0.085},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/c1/80/d405837a_int.png},{DESCSHORT=Elevator light grid AL2109-P-1820-3403/40b/49/143},{EAN=4050143019410},{MANUTYPEDESC=AL2109-P-1820-3403/40b/49/143},{BAD805007=NPN},{BAD915006=DC},{COO=SG},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
BAD912005
Protection field height
[mm]
BAA038006
min. ambient temperature
[°C]
BAD894003
Range of the protection field
[mm]
BAD805007
Design of output switching element OSSD
ⁿ/ₐ
BAD915006
Voltage type
ⁿ/ₐ
BAD945004
Wave length of the sensors
[nm]
BAD823004
Width of sensor
[mm]
BAA039006
max. ambient temperature
[°C]
BAD856005
Length of sensor
[mm]
BAD849004
Height of sensor
[mm]
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
WEIGHT
ⁿ/ₐ
LENGTH
ⁿ/ₐ
WIDTH
ⁿ/ₐ
DEPTH
ⁿ/ₐ
CTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
AL2109-P-1820-3403/40b/49...
AL2109-P-1820-3403/40b/49...
Elevator light grid AL210...
4050143019410
AL2109-P-1820-3403/40b/49...
1800
-20
3500
NPN
DC
950
9
60.00
2000
34
1
SG
2.500
2.150
0.085
0.085
8536 5019 900 [DE]
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성