AIPOZ, SAIPOZ - 拉伸弹簧用支柱 - 孔型-对边间距·颈部全螺纹型
Misumi
FA工厂自动化
29_弹簧/缓冲器/氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/29_springs/saipoz_asmtab.prj},{NB=AIPOZ5-10},{MAT=S45C},{D=5},{L=10},{L1=10,15,20,25,30,35},{M=M5},{DD=2.0},{W=3.0},{E=4.0},{F=2.00},{HH=0.4},{F1=0.4286},{PPATH=saipoz/aipoz_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
AC
附件 材质1
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
M 粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
W
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
HH
h
[mm]
AIPOZ3-10
AIPOZ3-10
四氧化三铁保护膜
1个螺帽 SS400
3
M3
1.5
1.5
3.0
1.50
0.2
AIPOZ4-10
AIPOZ4-10
四氧化三铁保护膜
1个螺帽 SS400
4
M4
1.5
2.5
3.5
1.75
0.3
AIPOZ5-10
AIPOZ5-10
四氧化三铁保护膜
1个螺帽 SS400
5
M5
2.0
3.0
4.0
2.00
0.4
AIPOZ6-15
AIPOZ6-15
四氧化三铁保护膜
1个螺帽 SS400
6
M6
2.0
3.5
5.0
2.50
0.5
AIPOZ8-15
AIPOZ8-15
四氧化三铁保护膜
1个螺帽 SS400
8
M8
3.0
5.0
7.0
3.50
1.0
AIPOZ10-25
AIPOZ10-25
四氧化三铁保护膜
1个螺帽 SS400
10
M10
4.0
6.0
10.0
4.00
1.2
AIPOZ12-45
AIPOZ12-45
四氧化三铁保护膜
1个螺帽 SS400
12
M12
5.0
7.0
12.0
5.00
1.4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表