AIGE - Manopola ogivale girevole
GAMM
3-Manopole
Manopole
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/3-manopole/manopole/aige.prj},{NB=7710010},{SHA256=uXEqatB/Xg/AEFYaMBWIp26pdKRBIJj5pJY9LgTnoH4=},{INAME=7710010},{NAME=7710010},{NNCUSTOM=AIGE},{NTCUSTOM=Manopola ogivale girevole},{NBCUSTOM=7710010},{LINACUSTOM=7710010},{STEPFILE=7710010_AIGE_20.stp},{PNGFILE=AIGE},{DWGFILE=AIGE},{CODE=7710010},{MOD=AIGE/20 M8},{A=20},{L=67.0},{B=13},{D=M8},{E=13},{G=4},{WGT=55},{MAT=Alluminio. Superficie lucidata. Perno girevole filettato con cava esagonale di bloccaggio.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
A
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
D
ⁿ/ₐ
E
[mm]
G
[mm]
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
7710005
7710005
AIGE/16 M6
16
54.5
10
M6
11
3
35
Alluminio. Superficie luc...
7710010
7710010
AIGE/20 M8
20
67.0
13
M8
13
4
55
Alluminio. Superficie luc...
7710015
7710015
AIGE/25 M10
25
83.0
16
M10
14
5
95
Alluminio. Superficie luc...
7710020
7710020
AIGE/32 M12
32
105.5
20
M12
21
6
195
Alluminio. Superficie luc...
7710025
7710025
AIGE/36 M16
36
117.0
22
M16
26
8
280
Alluminio. Superficie luc...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성