您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
AIFW - 滚珠丝杠支座组件-固定侧型-方型-侧面带孔型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
09-滚珠丝杠-支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/i/aifw-484.prj},{NB=AIFW15},{CODE=AIFW},{TYPE=cemiandaikongxing},{MAT=S50C},{SUR=fahei},{GUIGE=15},{DD=15},{L=27.0},{L1=6},{L2=32.0},{L3=6},{B=70},{H=48},{HH=28},{B1=40},{H1=38.0},{P=54},{P1=18},{P2=15},{P3=6},{DD1=6.6},{DD2=11.0},{TT=6.5},{N=35},{DD3=5.5},{M1=3},{S=22},{JD=18/20},{JDD=15},{JA=12},{JB=40},{JC=20},{JM=15},{JP=1.00},{LL=12},{T4=6.0},{LL1=9},{V=32},{MAI=3},{T=6.0},{D=25},{PPATH=aifw-484/aifw-484_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
GUIGE
规格
ⁿ/ₐ
DD
Ød
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
L3
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
HH
h(中心高)
ⁿ/ₐ
B1
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
P1
ⁿ/ₐ
P2
ⁿ/ₐ
P3
ⁿ/ₐ
DD1
Ød1
ⁿ/ₐ
DD2
Ød2
ⁿ/ₐ
TT
t
ⁿ/ₐ
N
n
ⁿ/ₐ
DD3
Ød3
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
JD
搭配丝杠轴径(ØD)
ⁿ/ₐ
JDD
轴端部外径(Ød)
ⁿ/ₐ
JA
轴端部加工尺寸A
ⁿ/ₐ
JB
轴端部加工尺寸B
ⁿ/ₐ
JC
轴端部加工尺寸C
ⁿ/ₐ
JM
公称螺纹
ⁿ/ₐ
JP
公称螺纹
ⁿ/ₐ
LL
公称螺纹
ⁿ/ₐ
T4
间隔环长度
ⁿ/ₐ
AIFW10
AIFW
滚珠丝杠支座组件-固定侧型-方型-侧面带孔型
S50C
发黑
10
10
25.0
5
29.5
5
60
39
22
34
32.5
46
15
13
6
6.6
11.0
5.0
30
5.5
3
16
12/14/15
10
8
36
15
10
1.00
16
5.5
AIFW12
AIFW
滚珠丝杠支座组件-固定侧型-方型-侧面带孔型
S50C
发黑
12
12
25.0
5
29.5
5
60
43
25
35
32.5
46
18
13
6
6.6
11.0
1.5
30
5.5
3
19
14/15/16
12
10
36
15
12
1.00
14
5.5
AIFW15
AIFW
滚珠丝杠支座组件-固定侧型-方型-侧面带孔型
S50C
发黑
15
15
27.0
6
32.0
6
70
48
28
40
38.0
54
18
15
6
6.6
11.0
6.5
35
5.5
3
22
18/20
15
12
40
20
15
1.00
12
6.0
AIFW17
AIFW
滚珠丝杠支座组件-固定侧型-方型-侧面带孔型
S50C
发黑
17
17
35.0
9
44.0
7
86
64
39
50
55.0
68
28
19
8
9.0
14.0
8.6
43
6.6
4
24
20/25
17
15
53
23
17
1.00
17
7.0
AIFW20
AIFW
滚珠丝杠支座组件-固定侧型-方型-侧面带孔型
S50C
发黑
20
20
35.0
8
43.0
8
88
60
34
52
50.0
70
22
19
8
9.0
14.0
8.5
44
6.6
4
30
25/28
20
17
53
25
20
1.00
15
8.0
AIFW25
AIFW
滚珠丝杠支座组件-固定侧型-方型-侧面带孔型
S50C
发黑
25
25
42.0
12
54.0
9
106
80
48
64
70.0
85
33
22
10
11.0
17.5
11.0
53
9.0
5
35
32/36
25
20
65
30
25
1.50
18
9.0
AIFW30
AIFW
滚珠丝杠支座组件-固定侧型-方型-侧面带孔型
S50C
发黑
30
30
45.0
14
61.0
9
128
89
51
76
78.0
102
33
23
11
14.0
20.0
13.0
64
11.0
6
40
36/40
30
25
72
38
30
1.50
25
9.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表