ADH HNC 40 - Male threaded adaptor G 60° inner cone
SERTO
Adaptors
Adaptors brass M
Powered by
CAD모델 선택
{serto/17_adapter/01_adapter_messing_m/adh_hnc_40.prj},{NB=ADH HNC 40-1/4-1/4 496.4100.104},{TYPE=ADH HNC 40-1/4-1/4},{MATNR=496.4100.104},{G=G1/4},{GX=13.157},{G2=G1/4},{GX2=13.157},{SW=14},{L=26.0},{IK1=10.0},{IK2=10.0},{EK=7.5},{KG=1.690},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
G
Thread G
ⁿ/ₐ
G2
Thread G
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
L
[mm]
IK1
i1
[mm]
IK2
i2
[mm]
EK
e
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
ADH HNC 40-1/4-1/4 496.41...
ADH HNC 40-1/4-1/4
496.4100.104
G1/4
G1/4
14
26.0
10.0
10.0
7.5
1.690
CW617N (brass)
ADH HNC 40-1/4 -3/8 496.4...
ADH HNC 40-1/4 -3/8
496.4100.106
G1/4
G3/8
14
27.0
10.0
11.0
7.5
2.330
CW617N (brass)
ADH HNC 40-3/8-3/8 496.41...
ADH HNC 40-3/8-3/8
496.4100.166
G3/8
G3/8
17
28.0
11.0
11.0
8.5
3.160
CW617N (brass)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성