카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Adapter PPL – ICS25 - ICS 25
Schiedel
Stainless steel system
ICS25 Ø80-Ø900
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics25/adaptor_ppl_ics.prj},{NB=Adaptor_PPL-ICS 200/-/0,5/316/BA/ICS25(a)(400)(101181)},{MAT=101181},{EAN=4037494163696},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,HU,HR,BE,SE,BA,GB,IT},{SYS=ICS25},{SAP=Adaptor_PPL-ICS 200/-/0,5/316/BA/ICS25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=200},{EXT=250},{A=150},{NL=195},{ML=316},{SL=BA},{WG=1.04},{INTX=199.90},{EXTX=251.10},{VERS=1},{SHORT=200/-/0,5/316/BA/ICS25},{PP=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
NL
Nominal length
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Adaptor_PPL-ICS 80/-/0,5/...
101176
4037494163641
ICS25
Adaptor_PPL-ICS 80/-/0,5/...
80
130
150
195
316
BA
0.47
Adaptor_PPL-ICS 80/-/0,5/...
148399
4051921666307
ICS25
Adaptor_PPL-ICS 80/-/0,5/...
80
130
150
195
316
BA
0.47
Adaptor_PPL-ICS 100/-/0,5...
101177
4037494163658
ICS25
Adaptor_PPL-ICS 100/-/0,5...
100
150
150
195
316
BA
0.57
Adaptor_PPL-ICS 100/-/0,5...
148400
4051921666314
ICS25
Adaptor_PPL-ICS 100/-/0,5...
100
150
150
195
316
BA
0.57
Adaptor_PPL-ICS 130/-/0,5...
101178
4037494163665
ICS25
Adaptor_PPL-ICS 130/-/0,5...
130
180
150
195
316
BA
0.71
Adaptor_PPL-ICS 150/-/0,5...
101179
4037494163672
ICS25
Adaptor_PPL-ICS 150/-/0,5...
150
200
150
195
316
BA
0.80
Adaptor_PPL-ICS 180/-/0,5...
101180
4037494163689
ICS25
Adaptor_PPL-ICS 180/-/0,5...
180
230
150
195
316
BA
0.95
Adaptor_PPL-ICS 200/-/0,5...
101181
4037494163696
ICS25
Adaptor_PPL-ICS 200/-/0,5...
200
250
150
195
316
BA
1.04
Adaptor_PPL-ICS 230/-/0,5...
101360
4037494496183
ICS25
Adaptor_PPL-ICS 230/-/0,5...
230
280
150
195
316
BA
1.19
Adaptor_PPL-ICS 250/-/0,5...
101182
4037494163702
ICS25
Adaptor_PPL-ICS 250/-/0,5...
250
300
150
195
316
BA
1.28
Adaptor_PPL-ICS 300/-/0,5...
101183
4037494163719
ICS25
Adaptor_PPL-ICS 300/-/0,5...
300
350
150
195
316
BA
1.51
Adaptor_PPL-ICS 350/-/0,5...
101184
4037494163726
ICS25
Adaptor_PPL-ICS 350/-/0,5...
350
400
150
195
316
BA
1.77
Adaptor_PPL-ICS 400/-/0,6...
101185
4037494163733
ICS25
Adaptor_PPL-ICS 400/-/0,6...
400
450
150
195
316
BA
2.05
Adaptor_PPL-ICS 450/-/0,6...
101186
4037494163740
ICS25
Adaptor_PPL-ICS 450/-/0,6...
450
500
150
195
316
BA
3.04
Adaptor_PPL-ICS 500/-/0,6...
101187
4037494163757
ICS25
Adaptor_PPL-ICS 500/-/0,6...
500
550
150
195
316
BA
3.35
Adaptor_PPL-ICS 600/-/0,6...
101188
4037494163771
ICS25
Adaptor_PPL-ICS 600/-/0,6...
600
650
150
195
316
BA
3.97
Adaptor_PPL-ICS 700/-/0,6...
101189
4037494163788
ICS25
Adaptor_PPL-ICS 700/-/0,6...
700
750
150
195
316
BA
4.59
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성