피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
ACSPH,ACSPP,ACSMH,ACSPM,ACSPO - Retaining ring - resin type - threaded sleeve type (light)
SRD-FA
SRD-FA
c
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/c/gdh134-1.prj},{NB=ACSPP15},{CODE=ACSPP},{MAT=JU},{COLOUR=BS},{SY=-45°C~95°C},{FJ=KKFL},{NVMAT=SUS304},{D=15},{B=12},{D1=35},{M=M5},{C=0.5},{D2=5.5},{R=4.50},{W=1.5},{X=12.0},{Y=6},{MM=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
MAT
texture of material
ⁿ/ₐ
COLOUR
ⁿ/ₐ
SY
Operating ambient temperature
ⁿ/ₐ
FJ
enclosure
ⁿ/ₐ
NVMAT
Thread sleeve material
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
M
Coarse thread
ⁿ/ₐ
C
[mm]
D2
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
ACSPH8
ACSPH
Polyacetal
white
-45°C~95°C
Hexagon socket bolt SUS30...
SUS304
8
8
25
M3
0.5
3.4
3.00
1.5
7.0
5
ACSPH10
ACSPH
Polyacetal
white
-45°C~95°C
Hexagon socket bolt SUS30...
SUS304
10
10
30
M4
0.5
4.5
3.75
1.5
9.0
5
ACSPH12
ACSPH
Polyacetal
white
-45°C~95°C
Hexagon socket bolt SUS30...
SUS304
12
10
30
M4
0.5
4.5
3.75
1.5
10.0
5
ACSPH15
ACSPH
Polyacetal
white
-45°C~95°C
Hexagon socket bolt SUS30...
SUS304
15
12
35
M5
0.5
5.5
4.50
1.5
12.0
6
ACSPH16
ACSPH
Polyacetal
white
-45°C~95°C
Hexagon socket bolt SUS30...
SUS304
16
12
35
M5
0.5
5.5
4.50
1.5
12.0
6
ACSPH20
ACSPH
Polyacetal
white
-45°C~95°C
Hexagon socket bolt SUS30...
SUS304
20
15
45
M6
0.5
6.6
6.00
1.5
15.0
8
ACSPH25
ACSPH
Polyacetal
white
-45°C~95°C
Hexagon socket bolt SUS30...
SUS304
25
15
50
M6
0.5
6.6
6.00
1.5
18.0
10
ACSPH30
ACSPH
Polyacetal
white
-45°C~95°C
Hexagon socket bolt SUS30...
SUS304
30
15
55
M6
1.0
6.6
6.00
1.5
20.0
10
ACSMH8
ACSMH
MC nylon
ivory
-40°C~120°C
Hexagon socket bolt SUS30...
SUS304
8
8
25
M3
0.5
3.4
3.00
1.5
7.0
5
ACSMH10
ACSMH
MC nylon
ivory
-40°C~120°C
Hexagon socket bolt SUS30...
SUS304
10
10
30
M4
0.5
4.5
3.75
1.5
9.0
5
ACSMH12
ACSMH
MC nylon
ivory
-40°C~120°C
Hexagon socket bolt SUS30...
SUS304
12
10
30
M4
0.5
4.5
3.75
1.5
10.0
5
ACSMH15
ACSMH
MC nylon
ivory
-40°C~120°C
Hexagon socket bolt SUS30...
SUS304
15
12
35
M5
0.5
5.5
4.50
1.5
12.0
6
ACSMH16
ACSMH
MC nylon
ivory
-40°C~120°C
Hexagon socket bolt SUS30...
SUS304
16
12
35
M5
0.5
5.5
4.50
1.5
12.0
6
ACSMH20
ACSMH
MC nylon
ivory
-40°C~120°C
Hexagon socket bolt SUS30...
SUS304
20
15
45
M6
0.5
6.6
6.00
1.5
15.0
8
ACSMH25
ACSMH
MC nylon
ivory
-40°C~120°C
Hexagon socket bolt SUS30...
SUS304
25
15
50
M6
0.5
6.6
6.00
1.5
18.0
10
ACSMH30
ACSMH
MC nylon
ivory
-40°C~120°C
Hexagon socket bolt SUS30...
SUS304
30
15
55
M6
1.0
6.6
6.00
1.5
20.0
10
ACSPP8
ACSPP
Polyacetal
white
-45°C~95°C
Hexagon socket bolt SUS30...
SUS304
8
8
25
M3
0.5
3.4
3.00
1.5
7.0
5
ACSPP10
ACSPP
Polyacetal
white
-45°C~95°C
Hexagon socket bolt SUS30...
SUS304
10
10
30
M4
0.5
4.5
3.75
1.5
9.0
5
ACSPP12
ACSPP
Polyacetal
white
-45°C~95°C
Hexagon socket bolt SUS30...
SUS304
12
10
30
M4
0.5
4.5
3.75
1.5
10.0
5
ACSPP15
ACSPP
Polyacetal
white
-45°C~95°C
Hexagon socket bolt SUS30...
SUS304
15
12
35
M5
0.5
5.5
4.50
1.5
12.0
6
ACSPP16
ACSPP
Polyacetal
white
-45°C~95°C
Hexagon socket bolt SUS30...
SUS304
16
12
35
M5
0.5
5.5
4.50
1.5
12.0
6
ACSPP20
ACSPP
Polyacetal
white
-45°C~95°C
Hexagon socket bolt SUS30...
SUS304
20
15
45
M6
0.5
6.6
6.00
1.5
15.0
8
ACSPP25
ACSPP
Polyacetal
white
-45°C~95°C
Hexagon socket bolt SUS30...
SUS304
25
15
50
M6
0.5
6.6
6.00
1.5
18.0
10
ACSPP30
ACSPP
Polyacetal
white
-45°C~95°C
Hexagon socket bolt SUS30...
SUS304
30
15
55
M6
1.0
6.6
6.00
1.5
20.0
10
ACSPM8
ACSPM
MC nylon
ivory
-40°C~120°C
Hexagon socket bolt SUS30...
SUS304
8
8
25
M3
0.5
3.4
3.00
1.5
7.0
5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ACSH,ACAXLY,ACWM - Retaining ring - quick mount
SRD-FA
03.04.2023
C-SCNPAW - Economy Shaft Collars - Split
Misumi
12.09.2022
Clamping ring EK - Ready to fit clamping ring EK, Profile DIN ISO 14
Ketten Fuchs
22.09.2021
AFC_200 - FNL flanged housings for bearings on an adapter sleeve
SKF
04.04.2024
SitaTrendy angled heated - Conventional outlet
Sita
26.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성