카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Accumulator chains - Accumulator chains
BEA Ingranaggi
Chains
Chains
Chains Bea
Acumulator chains
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chains/chains/chains_bea/accumulator_chains/accumulator_chains_asmtab.prj},{NB=602119000},{ISO=12B-3},{CNSORDERNO=602119000},{P=19.050},{PI=3/4\"},{B1=11.68},{D2=5.72},{D1=12.07},{A2=61.2},{G=15.82},{E=38.92},{DR=28},{W=15.5},{CMIN=57.8},{CMED=59.3},{KG=4.04},{PPATH=accumulator_chains_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ISO
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
p
[mm]
PI
p
[인치]
B1
b1 min.
[mm]
D2
d2
[mm]
D1
d1 max.
[mm]
A2
a2 max.
[mm]
G
g max.
[mm]
E
e
[mm]
DR
dr max.
[mm]
W
[mm]
CMIN
Minimum breaking load
[KN]
CMED
Average breaking load
[KN]
KG
q ?
[kg/m]
602119000
12B-3
602119000
19.050
3/4"
11.68
5.72
12.07
61.2
15.82
38.92
28
15.5
57.8
59.3
4.04
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성