AC-3Y - Y型肘接头
SMC Corporation
液压元件
液压缸
CHA 拉杆式液压缸
附件
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/hydraulic_equipment/hydraulic_cylinders/cha/accessories/cha_yknuckle.prj},{NB=AC-3Y-63_CHA},{BORE=63},{A=80},{B=65},{C=35},{D=30},{DD=16},{E=43},{F=23},{G=6},{H=14},{J=M18 x 1.5},{J1=18},{J2=1.5},{K=10},{L=30},{M=21},{N=18.3},{P=32},{SP=4 x 28AW},{ACT=ø63 all types},{FONT=3.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BORE
缸径
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
DD
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
ⁿ/ₐ
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
SP
弹簧销
ⁿ/ₐ
ACT
适应气缸型式
ⁿ/ₐ
ORDER
配置型号
ⁿ/ₐ
FONT
ⁿ/ₐ
AC-3Y-40
40
67
55
27
29
13
32
18
4
14
M14 x 1.5
10
25
17
14.2
28
3 x 25AW
ø40 全形式
AC-3Y-40
2.0
AC-3Y-50
50
70
58
30
25
13
35
20
5
14
M16 x 1.5
10
28
19
16.2
30
3 x 28AW
ø50 全形式
AC-3Y-50
2.5
AC-3Y-63
63
80
65
35
30
16
43
23
6
14
M18 x 1.5
10
30
21
18.3
32
4 x 28AW
ø63 全形式
AC-3Y-63
3.0
AC-3Y-80
80
95
78
39
35
16
50
28
7
14
M22 x 1.5
10
36
26
22.3
36
4 x 36AW
ø80 全形式
AC-3Y-80
3.5
AC-3Y-100
100
110
90
46
43
20
59
33
8
15
M27 x 2
10
42
34
27.5
40
5 x 40AW
ø100, ø125全形式
AC-3Y-100
4.0
AC-3Y-160
160
120
100
50
45
22
66
37
10
15
M33 x 2
10
50
43
34.0
44
5 x 50AW
ø160 全形式
AC-3Y-160
5.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CHA - 拉杆式液压缸/单杆双作用
SMC Corporation
02.02.2022
AC-D1 - 肘接头销轴
SMC Corporation
26.06.2024
AC-A1 - 肘接头脚座
SMC Corporation
26.06.2024
AC-C1 - 托架销
SMC Corporation
26.06.2024
AC-N1 - 杆端螺母
SMC Corporation
26.06.2024
AC-B1 - 肘接头
SMC Corporation
26.06.2024
FHM - 磁性分离器
SMC Corporation
26.06.2024
CH2 YH - 双肘接头
SMC Corporation
26.06.2024
CA2-Z/CDA2-Z - 气缸/标准型: 单杆双作用
SMC Corporation
26.06.2024
XLFV-2 - 铝制高真空L型阀/带电磁阀/单作用(常断)/O形圈密封
SMC Corporation
07.06.2023
XLDV - 铝制 高真空L型阀/带电磁阀/二级控制・单作用/波纹管密封・O环材质
SMC Corporation
26.06.2024
XLF-2 - 铝制高真空L型阀/单作用(常断)/O形圆密封
SMC Corporation
26.06.2024
XLA-2 - 铝制高真空L型阀/单作用(常断)/波纹管密封
SMC Corporation
26.06.2024
FHIAF - 立式吸滤器/冷却液用
SMC Corporation
02.02.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表