카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
abp11
VIPDO
fagongchangzidonghua
dingweilingjian
abp11
Powered by
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/dingweilingjian/abp11/abp11.prj},{NB=ABP11-M5-H5},{CODE=ABP11},{LX1=A},{LX2=A1},{M=5},{H=5},{H1=4},{T=9},{L=30},{P1=19},{DD1=8.0},{DD2=4.5},{V1=5},{M1=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
LX1
ⁿ/ₐ
LX2
ⁿ/ₐ
LW
ⁿ/ₐ
CZ1
ⁿ/ₐ
CZ2
ⁿ/ₐ
BMCL
ⁿ/ₐ
M
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
P
[mm]
L
[mm]
P1
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
V1
[mm]
M1
[mm]
ABP11-M3-H5
A
A1
CY
45
S45C
FH
3
3
7
0.50
21
13
6.0
3.5
4
4
ABP11-M4-H5
A
A1
CY
45
S45C
FH
4
4
7
0.70
21
13
6.0
3.5
4
4
ABP11-M5-H5
A
A1
CY
45
S45C
FH
5
4
9
0.80
30
19
8.0
4.5
5
5
ABP11-M6-H5
A
A1
CY
45
S45C
FH
6
5
9
1.00
30
19
8.0
4.5
5
5
ABP11-M8-H6
A
A1
CY
45
S45C
FH
8
6
9
1.25
30
19
8.0
4.5
5
5
ABP11-M10-H7
A
A1
CY
45
S45C
FH
10
7
12
1.50
40
25
9.5
5.5
6
6
ABP11-M12-H8
A
A1
CY
45
S45C
FH
12
8
12
1.75
40
25
9.5
5.5
6
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성