目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
abp01
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
定位零件
ABP01_10 调整螺钉块-沉孔型-尺寸指定型
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/dingweilingjian/abp01/abp01.prj},{NB=ABP01-M5-H4},{CODE=ABP01},{LX1=A},{LX2=A1},{M=5},{H=4},{H1=4},{T=9},{L=30},{P1=19},{DD1=8.0},{DD2=4.5},{V1=5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
LX1
类型
ⁿ/ₐ
LX2
类型
ⁿ/ₐ
LW
螺纹
ⁿ/ₐ
CZ1
国标材质
ⁿ/ₐ
CZ2
相当材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
MM
MXP
[mm]
L
[mm]
P1
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
V1
[mm]
ABP01-M3-H3
沉孔型
尺寸指定型
粗牙
45
S45C
发黑
3
3
7
3X0.5
21
13
6.0
3.5
4
ABP01-M4-H4
沉孔型
尺寸指定型
粗牙
45
S45C
发黑
4
4
7
4X0.7
21
13
6.0
3.5
4
ABP01-M5-H4
沉孔型
尺寸指定型
粗牙
45
S45C
发黑
5
4
9
5X0.8
30
19
8.0
4.5
5
ABP01-M6-H5
沉孔型
尺寸指定型
粗牙
45
S45C
发黑
6
5
9
6X1.0
30
19
8.0
4.5
5
ABP01-M8-H6
沉孔型
尺寸指定型
粗牙
45
S45C
发黑
8
6
9
8X1.25
30
19
8.0
4.5
5
ABP01-M10-H7
沉孔型
尺寸指定型
粗牙
45
S45C
发黑
10
7
12
10X1.5
40
25
9.5
5.5
6
ABP01-M12-H8
沉孔型
尺寸指定型
粗牙
45
S45C
发黑
12
8
12
12X1.75
40
25
9.5
5.5
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表