피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
AAETCL,AAEYSL - aaetcl-
SRD-FA
SRD-FA
a
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/a/dxz-36-1.prj},{NB=AAETCL35-20-F2-B0-P10-N8},{CODE=AAETCL},{D=35},{L=20.0},{F=2},{B=0},{P=10},{PX=10,12,16,20,24,30},{N=8},{MNX=8,10,12,16,20,24},{ZJG1=},{ZJG2=},{MSC=0},{ZJG3=},{PMC=0},{PMS=0},{ZJG4=},{WSC=0},{X=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
ACC
accuracy grade
ⁿ/ₐ
MAT
texture
ⁿ/ₐ
HRD
hardness
ⁿ/ₐ
SUR
surface
ⁿ/ₐ
DTOL
dtol
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL1
dtol1
ⁿ/ₐ
AAETCL6-20-F2-B0-P3-N3
AAETCL
biao
PU
S45C
-
HV850~10~15μm
f8
6
-0.010/-0.028
AAETCL8-20-F2-B0-P3-N3
AAETCL
biao
PU
S45C
-
HV850~10~15μm
f8
8
-0.013/-0.035
AAETCL10-20-F2-B0-P4-N3
AAETCL
biao
PU
S45C
-
HV850~10~15μm
f8
10
-0.013/-0.035
AAETCL12-20-F2-B0-P5-N4
AAETCL
biao
PU
S45C
-
HV850~10~15μm
f8
12
-0.016/-0.043
AAETCL13-20-F2-B0-P5-N4
AAETCL
biao
PU
S45C
-
HV850~10~15μm
f8
13
-0.016/-0.043
AAETCL15-20-F2-B0-P5-N4
AAETCL
biao
PU
S45C
-
HV850~10~15μm
f8
15
-0.016/-0.043
AAETCL16-20-F2-B0-P5-N4
AAETCL
biao
PU
S45C
-
HV850~10~15μm
f8
16
-0.016/-0.043
AAETCL18-20-F2-B0-P5-N4
AAETCL
biao
PU
S45C
-
HV850~10~15μm
f8
18
-0.016/-0.043
AAETCL20-20-F2-B0-P6-N4
AAETCL
biao
PU
S45C
-
HV850~10~15μm
f8
20
-0.020/-0.053
AAETCL25-20-F2-B0-P8-N4
AAETCL
biao
PU
S45C
-
HV850~10~15μm
f8
25
-0.020/-0.053
AAETCL30-20-F2-B0-P8-N6
AAETCL
biao
PU
S45C
-
HV850~10~15μm
f8
30
-0.020/-0.053
AAETCL35-20-F2-B0-P10-N8
AAETCL
biao
PU
S45C
-
HV850~10~15μm
f8
35
-0.025/-0.064
AAETCL40-25-F2-B0-P12-N10
AAETCL
biao
PU
S45C
-
HV850~10~15μm
f8
40
-0.025/-0.064
AAETCL50-30-F2-B0-P16-N12
AAETCL
biao
PU
S45C
-
HV850~10~15μm
f8
50
-0.025/-0.064
AAEYSL6-20-F2-B0-P3-N3
AAEYSL
biao
PU
SUS304
-
HV850~10~15μm
f8
6
-0.010/-0.028
AAEYSL8-20-F2-B0-P3-N3
AAEYSL
biao
PU
SUS304
-
HV850~10~15μm
f8
8
-0.013/-0.035
AAEYSL10-20-F2-B0-P4-N3
AAEYSL
biao
PU
SUS304
-
HV850~10~15μm
f8
10
-0.013/-0.035
AAEYSL12-20-F2-B0-P5-N4
AAEYSL
biao
PU
SUS304
-
HV850~10~15μm
f8
12
-0.016/-0.043
AAEYSL13-20-F2-B0-P5-N4
AAEYSL
biao
PU
SUS304
-
HV850~10~15μm
f8
13
-0.016/-0.043
AAEYSL15-20-F2-B0-P5-N4
AAEYSL
biao
PU
SUS304
-
HV850~10~15μm
f8
15
-0.016/-0.043
AAEYSL16-20-F2-B0-P5-N4
AAEYSL
biao
PU
SUS304
-
HV850~10~15μm
f8
16
-0.016/-0.043
AAEYSL20-20-F2-B0-P6-N4
AAEYSL
biao
PU
SUS304
-
HV850~10~15μm
f8
20
-0.020/-0.053
AAEYSL25-20-F2-B0-P8-N4
AAEYSL
biao
PU
SUS304
-
HV850~10~15μm
f8
25
-0.020/-0.053
AAEYSL30-20-F2-B0-P8-N6
AAEYSL
biao
PU
SUS304
-
HV850~10~15μm
f8
30
-0.020/-0.053
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 7979 D - Parallel pins, with internal thread, hardened, form D
Fabory
13.02.2023
Connecting pins - Connecting pins according to works-standard
Wippermann
05.12.2018
AAKIJR,AAKOJRL,AAKPSSR,AAKPSSRL - One end with stop screw groove, one end w...
SRD-FA
03.04.2023
ALSS - 1 ROBOT - LINEAR AXIS ON THE FLOOR - STANDARD
LUCAS FRANCE
18.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성