a41 175 10 - Signal Transformer
Bel Fuse
Signal Transformer
A41-175-10
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/a41_175_10/a41_175_10.prj},{NB=A41-175-10},{PN=A41-175-10},{DESC=International All-4-One Transformer, Chassis Mount, 175VA Power, 115V/230V Input, 10VCT Output Series},{POWERVA=175},{OS=10VCT},{OP=5V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=5.5 lbs (2.49 kg)},{LENGTH=3.12 in. (79.2 mm)},{WIDTH=3.14 in. (79.8 mm)},{HEIGHT=3.75 in. (95.3 mm)},{SHA256=jO0v9UmRlRkC6xEG/a6fixFkxFdU8gKlSLxOpaeyJDE=},{INAME=00054__a412d1752dxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWERVA
Power
[VA]
OS
Output Series
ⁿ/ₐ
OP
Output Parallel
ⁿ/ₐ
INPUT
Input
[V]
MOUNTING
Mounting
ⁿ/ₐ
FREQUENCY
Frequency
[Hz]
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
LENGTH
Length
ⁿ/ₐ
WIDTH
Width
ⁿ/ₐ
HEIGHT
Height
ⁿ/ₐ
A41-175-10
A41-175-10
International All-4-One T...
175
10VCT
5V
115V/230V
Chassis Mount
50/60Hz
5.5 lbs (2.49 kg)
3.12 in. (79.2 mm)
3.14 in. (79.8 mm)
3.75 in. (95.3 mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성