카탈로그: IMS UNIVERSAL Fastening elements
생성됨: 22.10.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMS UNIVERSAL Fastening elements
A02.02 - Special cable strip
IMS UNIVERSAL Fastening elements
A - Fixing of cables, pipes and hoses
A02 Special cable strip
Powered by
CAD모델 선택
{ims_verbindungstechnik/a/a02_spezial_kabelband/a02_02_spezial_kabelband.prj},{NB=IMS 12000171BKABELBAND 120 X 9,0 MM MIT NIET PA 12 SCHWARZ(126.90.8)},{CNSORDERNO=12000171B},{ARTCODE=KABELBAND 120 X 9,0 MM MIT NIET PA 12 SCHWARZ},{A=120.00},{B=9.00},{BNDL=12.00},{BNDLX=[12:27]},{BL=6.90},{BLX=[6.9:7.1]},{BD=0.80},{BDX=[0.8:2.2]},{CNSMASSEXACT=2.02},{CNSMATNO=KUNSTSTOFFE},{CNSMAT=PA 12},{FARBE=S},{VERS=1.000},{L1=7.000},{L2=3.000},{L3=8.500},{L4=30.000},{L5=10.000},{D1=12.000},{D2=4.000},{H4=6.000},{S1=14.000},{S2=7.000},{S3=6.000},{N1=34.000},{CNSORDERNOOLD=1200171B}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
ARTCODE
Article code
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
BNDLX
Loom Ø
[mm]
BLX
Hole size
[mm]
BDX
Thickness
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Net weight
[g]
CNSMATNO
Material code
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Color
ⁿ/ₐ
IMS 12000171A / KABELBAND...
12000171A
CABLE STRIP 80 X 7,0 MM W...
80.00
7.00
[8:15]
[6.9:7.1]
[0.8:2.2]
1.29
PLASTICS
PA 12
S
IMS 120083570 / KABELBAND...
120083570
CABLE STRIP 160 X 7,0 MM ...
160.00
7.00
[8:40]
[0:8]
[0.5:3]
2.36
PLASTICS
PA 66
S
IMS 120072800 / KABELBAND...
120072800
CABLE STRIP 174 X 9,0 MM ...
190.00
9.00
[10:40]
[6.3:6.5]
[0.5:3]
3.00
PLASTICS
PA 6
S
IMS 12000171B / KABELBAND...
12000171B
CABLE STRIP 120 X 9,0 MM ...
120.00
9.00
[12:27]
[6.9:7.1]
[0.8:2.2]
2.02
PLASTICS
PA 12
S
IMS 12000171D / KABELBAND...
12000171D
CABLE STRIP 120 X 9,0 MM ...
120.00
9.00
[12:28]
[6.9:7.1]
[0.8:2.2]
2.10
PLASTICS
PA 12
S
IMS 12000171E / KABELBAND...
12000171E
CABLE STRIP 160 X 9,00 MM...
160.00
9.00
[12:41]
[6.9:7.1]
[0.8:2.2]
2.10
PLASTICS
PA 12
S
IMS 12000171C / KABELBAND...
12000171C
CABLE STRIP 160 X 9,00 MM...
160.00
9.00
[15:40]
[6.9:7.1]
[0.8:2.2]
2.56
PLASTICS
PA 12
S
IMS 120022870 / KABELBAND...
120022870
CABLE STRIP 210 X 9,0 MM ...
210.00
9.00
[15:55]
[6.9:7.1]
[0.8:2.2]
3.21
PLASTICS
PA 12
S
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성