您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
DIN 6900-1 Z1 D912 steel 8.8 zinc-plated - Hexagon socket SEMS screws with flat washer
A.R.T. Elektromechanik
Mounting Accessories + Sems Screws
Sems Screws
DIN 6900-1 Z1 D912 - Hexagon socket SEMS screws with flat washer
Powered by
CAD模型選擇
{art/mz/kombischrauben/din_6900_1_z1_d912/din_6900_1_z1_d912_a2k.prj},{NB=ART 46981 - DIN 6900-1 Z1 D912 M5x10.0 mm - steel8.8 ZP},{ARTNR=46981},{D=5.0},{P=0.800},{L=10.0},{DK=8.5},{AD2=10},{K=5.0},{H2=1.0},{S=4.0},{BX=22},{DA=5.700},{DS=5.000},{E=4.580},{F=0.600},{R=0.200},{T=2.500},{V=0.500},{DW=8.030},{W=1.900},{VERS1=1},{IDNR=},{TYP=DIN 6900-1 Z1 D912},{ZTN=7318 1562},{MT=Metall},{MAT=Stahl},{MAT1=St},{GUETE=8.8},{OBERFLAECHE=verzinkt (A2K)},{OBERFLAECHE1=vzk},{DINSCHRAUBE=DIN 912},{DINSCHEIBE=DIN 6902A - Unterlegscheibe ähnl. DIN 125 (Z1)},{ISO=ISO 10644 S4-N},{GEWINDE=0},{CNSAVOID=0},{CNSNN= DIN 912},{LINK1=www.artgmbh.com}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs number
ⁿ/ₐ
MT
Materialtyp
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Steel quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface metal
ⁿ/ₐ
DINSCHRAUBE
DIN standard screw head
ⁿ/ₐ
DINSCHEIBE
DIN standard description washer 1
ⁿ/ₐ
ISO
ISO Norm
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
Head diameter max.
[mm]
AD2
Outer diameter
[mm]
K
Head height max.
[mm]
H2
Height
[mm]
ANTRIEB
Drive
ⁿ/ₐ
S
Width across flat
[mm]
A.R.T. 52502 - DIN 6900-1...
52502
DIN 6900-1 Z1 D912
7318 1562
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 912
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S4-N
2.5
0.450
6.0
4.5
6
2.5
0.6
SW2
2.0
A.R.T. 52503 - DIN 6900-1...
52503
DIN 6900-1 Z1 D912
7318 1562
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 912
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S4-N
2.5
0.450
8.0
4.5
6
2.5
0.6
SW2
2.0
A.R.T. 52504 - DIN 6900-1...
52504
DIN 6900-1 Z1 D912
7318 1562
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 912
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S4-N
2.5
0.450
10.0
4.5
6
2.5
0.6
SW2
2.0
A.R.T. 52505 - DIN 6900-1...
52505
DIN 6900-1 Z1 D912
7318 1562
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 912
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S4-N
2.5
0.450
12.0
4.5
6
2.5
0.6
SW2
2.0
A.R.T. 52506 - DIN 6900-1...
52506
DIN 6900-1 Z1 D912
7318 1562
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 912
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S4-N
2.5
0.450
16.0
4.5
6
2.5
0.6
SW2
2.0
A.R.T. 52507 - DIN 6900-1...
52507
DIN 6900-1 Z1 D912
7318 1562
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 912
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S4-N
2.5
0.450
20.0
4.5
6
2.5
0.6
SW2
2.0
A.R.T. 40622 - DIN 6900-1...
40622
DIN 6900-1 Z1 D912
7318 1562
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 912
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S4-N
3.0
0.500
6.0
5.5
7
3.0
0.6
SW2.5
2.5
A.R.T. 45978 - DIN 6900-1...
45978
DIN 6900-1 Z1 D912
7318 1562
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 912
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S4-N
3.0
0.500
8.0
5.5
7
3.0
0.6
SW2.5
2.5
A.R.T. 46956 - DIN 6900-1...
46956
DIN 6900-1 Z1 D912
7318 1562
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 912
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S4-N
3.0
0.500
10.0
5.5
7
3.0
0.6
SW2.5
2.5
A.R.T. 46957 - DIN 6900-1...
46957
DIN 6900-1 Z1 D912
7318 1562
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 912
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S4-N
3.0
0.500
12.0
5.5
7
3.0
0.6
SW2.5
2.5
A.R.T. 46958 - DIN 6900-1...
46958
DIN 6900-1 Z1 D912
7318 1562
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 912
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S4-N
3.0
0.500
16.0
5.5
7
3.0
0.6
SW2.5
2.5
A.R.T. 46959 - DIN 6900-1...
46959
DIN 6900-1 Z1 D912
7318 1562
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 912
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S4-N
3.0
0.500
20.0
5.5
7
3.0
0.6
SW2.5
2.5
A.R.T. 46960 - DIN 6900-1...
46960
DIN 6900-1 Z1 D912
7318 1562
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 912
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S4-N
4.0
0.700
6.0
7.0
9
4.0
0.8
SW3
3.0
A.R.T. 46961 - DIN 6900-1...
46961
DIN 6900-1 Z1 D912
7318 1562
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 912
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S4-N
4.0
0.700
8.0
7.0
9
4.0
0.8
SW3
3.0
A.R.T. 46962 - DIN 6900-1...
46962
DIN 6900-1 Z1 D912
7318 1562
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 912
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S4-N
4.0
0.700
10.0
7.0
9
4.0
0.8
SW3
3.0
A.R.T. 46963 - DIN 6900-1...
46963
DIN 6900-1 Z1 D912
7318 1562
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 912
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S4-N
4.0
0.700
12.0
7.0
9
4.0
0.8
SW3
3.0
A.R.T. 46977 - DIN 6900-1...
46977
DIN 6900-1 Z1 D912
7318 1562
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 912
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S4-N
4.0
0.700
16.0
7.0
9
4.0
0.8
SW3
3.0
A.R.T. 46978 - DIN 6900-1...
46978
DIN 6900-1 Z1 D912
7318 1562
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 912
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S4-N
4.0
0.700
20.0
7.0
9
4.0
0.8
SW3
3.0
A.R.T. 46979 - DIN 6900-1...
46979
DIN 6900-1 Z1 D912
7318 1562
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 912
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S4-N
5.0
0.800
6.0
8.5
10
5.0
1.0
SW4
4.0
A.R.T. 46980 - DIN 6900-1...
46980
DIN 6900-1 Z1 D912
7318 1562
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 912
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S4-N
5.0
0.800
8.0
8.5
10
5.0
1.0
SW4
4.0
A.R.T. 46981 - DIN 6900-1...
46981
DIN 6900-1 Z1 D912
7318 1562
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 912
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S4-N
5.0
0.800
10.0
8.5
10
5.0
1.0
SW4
4.0
A.R.T. 46982 - DIN 6900-1...
46982
DIN 6900-1 Z1 D912
7318 1562
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 912
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S4-N
5.0
0.800
12.0
8.5
10
5.0
1.0
SW4
4.0
A.R.T. 34244 - DIN 6900-1...
34244
DIN 6900-1 Z1 D912
7318 1562
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 912
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S4-N
5.0
0.800
16.0
8.5
10
5.0
1.0
SW4
4.0
A.R.T. 46983 - DIN 6900-1...
46983
DIN 6900-1 Z1 D912
7318 1562
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 912
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S4-N
5.0
0.800
20.0
8.5
10
5.0
1.0
SW4
4.0
A.R.T. 51821 - DIN 6900-1...
51821
DIN 6900-1 Z1 D912
7318 1562
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 912
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S4-N
5.0
0.800
25.0
8.5
10
5.0
1.0
SW4
4.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 6900-1 Z1 Z steel 4.8 zinc-plated - Pozidriv SEMS screws with flat wash...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
DIN 6900-1 Z1 D912 stainless steel A2 plain - Hexagon socket SEMS screws wi...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 912 - Cylinder head screws cap screws
Roehm
18.10.2023
DIN 6900-3 Z4-1 D912 steel 8.8 zinc-plated - Hexagon socket SEMS screws wit...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 912 (ISO 4762) - FN 124 - 12.9, schwarz - Cylinder head screws cap scre...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 6900 KLEMM ZS steel 4.8 zinc-plated - Slottet Pozidriv SEMS screws with...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-3 Z4-1 D912 stainless steel A2 plain - Hexagon socket SEMS screws ...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
V.2CHCB - Machine screws HEXAGON SOCKET HEAD CAPSCREWS DIN 7984 Inox A2 / S...
FG INOX
25.04.2023
K0869 - Hexagon socket head cap screw DIN 912 / EN ISO 4762, LONG-LOK secur...
KIPP
27.05.2024
ISO 4762 BUMAX SDX 109 - Hexagon Socket Head Cap Screw ISO 4762
BUMAX
28.04.2023
ISO 8752 - Clamping pins - slotted, heavy duty
Fabory
13.02.2023
BN 8706 - Hex socket head cap screws fully threaded with TufLok® patch (DIN...
Bossard Catalog
31.10.2023
07160 - Hexagon socket head cap screw DIN 912 / EN ISO 4762, LONG-LOK secur...
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表