카탈로그: Royme
생성됨: 08.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Royme
A Ø 20 - Ultra heavy load
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series A
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_iso10243/a/a_20.prj},{NB=A20-089(0)},{CODE=A20-089},{DH=20.0},{DD=10},{LO=89},{RG=208.0},{SX=0.0},{S1=8.9},{F1=1851},{S2=10.7},{F2=2221},{S3=12.0},{F3=2499},{SN=13.4},{FN=2777},{SB=20.1},{BXH=4.0 x 6.0},{DE=19.0},{DE1=19.000},{B=4.000},{H=4.000},{DDNUM=10.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
ⁿ/ₐ
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
H
[mm]
DDNUM
[mm]
A20-044
A20-044
20.0
10
44
452.0
0.000
44.000
4.4
1989
5.3
2387
5.9
2685
6.6
2983
8.9
4.0 x 6.0
4.000
10.000
A20-051
A20-051
20.0
10
51
378.0
0.000
51.000
5.1
1928
6.1
2313
6.9
2603
7.7
2892
10.6
4.0 x 6.0
4.000
10.000
A20-064
A20-064
20.0
10
64
301.0
0.000
64.000
6.4
1926
7.7
2312
8.6
2601
9.6
2890
13.8
4.0 x 6.0
4.000
10.000
A20-076
A20-076
20.0
10
76
247.0
0.000
76.000
7.6
1877
9.1
2253
10.3
2534
11.4
2816
16.2
4.0 x 6.0
4.000
10.000
A20-089
A20-089
20.0
10
89
208.0
0.000
89.000
8.9
1851
10.7
2221
12.0
2499
13.4
2777
20.1
4.0 x 6.0
4.000
10.000
A20-102
A20-102
20.0
10
102
188.0
0.000
102.000
10.2
1918
12.2
2301
13.8
2589
15.3
2876
22.3
4.0 x 6.0
4.000
10.000
A20-115
A20-115
20.0
10
115
159.0
0.000
115.000
11.5
1829
13.8
2194
15.5
2468
17.3
2743
25.5
4.0 x 6.0
4.000
10.000
A20-127
A20-127
20.0
10
127
146.0
0.000
127.000
12.7
1854
15.2
2225
17.1
2503
19.1
2781
27.9
4.0 x 6.0
4.000
10.000
A20-152
A20-152
20.0
10
152
120.0
0.000
152.000
15.2
1824
18.2
2189
20.5
2462
22.8
2736
34.1
4.0 x 6.0
4.000
10.000
A20-305
A20-305
20.0
10
305
60.0
0.000
305.000
30.5
1830
36.6
2196
41.2
2471
45.8
2745
68.8
4.0 x 6.0
4.000
10.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성