A Ø 16 - Ultra heavy load
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series A
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/a/a_16.prj},{NB=A16-076(0)},{CODE=A16-076},{DH=16.0},{DD=8},{LO=76},{RG=166.0},{SX=0.0},{S1=7.6},{F1=1262},{S2=9.1},{F2=1514},{S3=10.3},{F3=1703},{SN=11.4},{FN=1892},{SB=18.0},{BXH=3.5 x 4.75},{DE=15.8},{DE1=15.800},{B=3.500},{H=3.500},{DDNUM=8.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
ⁿ/ₐ
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Medium-low lasting deflection
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
H
[mm]
DDNUM
[mm]
A16-032
A16-032
16.0
8
32
449.0
0.000
32.000
3.2
1473
3.8
1724
4.3
1940
4.8
2155
6.6
3.5 x 4.75
3.500
8.000
A16-038
A16-038
16.0
8
38
363.0
0.000
38.000
3.8
1379
4.6
1655
5.1
1862
5.7
2069
8.1
3.5 x 4.75
3.500
8.000
A16-044
A16-044
16.0
8
44
309.0
0.000
44.000
4.4
1360
5.3
1632
5.9
1835
6.6
2039
10.1
3.5 x 4.75
3.500
8.000
A16-051
A16-051
16.0
8
51
256.0
0.000
51.000
5.1
1306
6.1
1567
6.9
1763
7.7
1958
11.3
3.5 x 4.75
3.500
8.000
A16-064
A16-064
16.0
8
64
203.0
0.000
64.000
6.4
1299
7.7
1559
8.6
1754
9.6
1949
14.3
3.5 x 4.75
3.500
8.000
A16-076
A16-076
16.0
8
76
166.0
0.000
76.000
7.6
1262
9.1
1514
10.3
1703
11.4
1892
18.0
3.5 x 4.75
3.500
8.000
A16-089
A16-089
16.0
8
89
139.0
0.000
89.000
8.9
1237
10.7
1485
12.0
1670
13.4
1856
20.5
3.5 x 4.75
3.500
8.000
A16-102
A16-102
16.0
8
102
114.0
0.000
102.000
10.2
1163
12.2
1395
13.8
1570
15.3
1744
24.3
3.5 x 4.75
3.500
8.000
A16-115
A16-115
16.0
8
115
105.0
0.000
115.000
11.5
1208
13.8
1449
15.5
1630
17.3
1811
27.0
3.5 x 4.75
3.500
8.000
A16-127
A16-127
16.0
8
127
94.0
0.000
127.000
12.7
1194
15.2
1433
17.1
1612
19.1
1791
31.5
3.5 x 4.75
3.500
8.000
A16-152
A16-152
16.0
8
152
78.0
0.000
152.000
15.2
1186
18.2
1423
20.5
1601
22.8
1778
38.0
3.5 x 4.75
3.500
8.000
A16-305
A16-305
16.0
8
305
38.8
0.000
305.000
30.5
1183
36.6
1420
41.2
1598
45.8
1775
77.2
3.5 x 4.75
3.500
8.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성