카탈로그: Zanatta Romeo Officine meccaniche
생성됨: 27.04.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Zanatta Romeo Officine meccaniche
007 - Rack quality 7 straight toothing grinded teeth and surfaces
Zanatta Romeo Officine meccaniche
Standard racks
Straight toothing
Quality 7
Powered by
CAD모델 선택
{zanatta/standard/denti_dritti/qualita7/q7_senza_fori.prj},{NB=CRAA 007 039 150},{CODICE=007 039 150},{MAT=CRAA},{MODULO=4.0},{L1=1507.96},{Z=120},{B=39},{H=39},{HO=35.0},{PE=0.062},{W=16.10},{L=1500},{TXT=20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
MODULO
Module
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
HO
Ho
ⁿ/ₐ
PE
Pe/1000mm
ⁿ/ₐ
W
Weight
ⁿ/ₐ
CRAA 007 024 050
007 024 050
2.0
502.65
80
24
24
22.0
0.052
2.10
CRAA 007 024 100
007 024 100
2.0
1005.31
160
24
24
22.0
0.052
4.15
CRAA 007 024 150
007 024 150
2.0
1501.68
239
24
24
22.0
0.062
6.25
CRAA 007 024 200
007 024 200
2.0
2010.62
320
24
24
22.0
0.068
8.30
CRAA 007 024 051
007 024 051
2.5
502.65
64
24
24
21.5
0.052
2.05
CRAA 007 024 101
007 024 101
2.5
1005.31
128
24
24
21.5
0.052
4.10
CRAA 007 024 151
007 024 151
2.5
1500.11
191
24
24
21.5
0.062
6.10
CRAA 007 024 201
007 024 201
2.5
2002.77
255
24
24
21.5
0.068
8.15
CRAA 007 029 500
007 029 500
3.0
508.94
54
29
29
26.0
0.052
3.00
CRAA 007 029 100
007 029 100
3.0
1017.88
108
29
29
26.0
0.052
5.95
CRAA 007 029 151
007 029 151
3.0
1507.96
160
29
29
26.0
0.062
8.90
CRAA 007 029 200
007 029 200
3.0
2035.75
216
29
29
26.0
0.068
11.85
CRAA 007 039 500
007 039 500
4.0
502.65
40
39
39
35.0
0.052
5.40
CRAA 007 039 100
007 039 100
4.0
1005.31
80
39
39
35.0
0.052
10.75
CRAA 007 039 150
007 039 150
4.0
1507.96
120
39
39
35.0
0.062
16.10
CRAA 007 039 200
007 039 200
4.0
2010.62
160
39
39
35.0
0.068
21.45
CRAA 007 049 050
007 049 050
5.0
502.65
32
49
49
44.0
0.052
8.50
CRAA 007 049 100
007 049 100
5.0
1005.31
64
49
49
44.0
0.052
16.95
CRAA 007 049 150
007 049 150
5.0
1507.96
96
49
49
44.0
0.062
25.40
CRAA 007 049 200
007 049 200
5.0
2010.62
128
49
49
44.0
0.068
33.85
CRAA 007 059 050
007 059 050
6.0
508.94
27
59
59
53.0
0.052
12.30
CRAA 007 059 100
007 059 100
6.0
1017.88
54
59
59
53.0
0.052
24.55
CRAA 007 059 150
007 059 150
6.0
1507.96
80
59
59
53.0
0.062
36.85
CRAA 007 059 200
007 059 200
6.0
2035.75
108
59
59
53.0
0.068
49.10
CRAA 007 078 100
007 078 100
8.0
1005.31
40
78
78
70.0
0.052
42.90
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성