카탈로그: Zanatta Romeo Officine meccaniche
생성됨: 27.04.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Zanatta Romeo Officine meccaniche
006 - Rack quality 6 straight toothing + Induction Hardening, surfaces and teeth grinded
Zanatta Romeo Officine meccaniche
Standard racks
Straight toothing
Quality 6
Powered by
CAD모델 선택
{zanatta/standard/denti_dritti/qualita6/q6_senza_fori.prj},{NB=CRAT 006 049 150},{CODICE=006 049 150},{MAT=CRAT},{MODULO=5},{L1=1507.96},{Z=96},{B=49},{H=49},{HO=44},{PE=0.043},{W=25.40},{L=1500},{TXT=20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
MODULO
Module
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
HO
Ho
ⁿ/ₐ
PE
Pe/1000mm
ⁿ/ₐ
W
Weight
ⁿ/ₐ
CRAT 006 024 050
006 024 050
2
502.65
80
24
24
22
0.036
2.10
CRAT 006 024 100
006 024 100
2
1005.31
160
24
24
22
0.036
4.15
CRAT 006 024 150
006 024 150
2
1501.68
239
24
24
22
0.043
6.25
CRAT 006 024 200
006 024 200
2
2010.62
320
24
24
22
0.047
8.35
CRAT 006 029 050
006 029 050
3
508.94
54
29
29
26
0.036
3.00
CRAT 006 029 100
006 029 100
3
1017.88
108
29
29
26
0.036
5.95
CRAT 006 029 150
006 029 150
3
1507.96
160
29
29
26
0.043
8.90
CRAT 006 029 200
006 029 200
3
2035.75
216
29
29
26
0.047
12.05
CRAT 006 039 050
006 039 050
4
502.65
40
39
39
35
0.036
5.40
CRAT 006 039 100
006 039 100
4
1005.31
80
39
39
35
0.036
10.75
CRAT 006 039 150
006 039 150
4
1507.96
120
39
39
35
0.043
16.10
CRAT 006 039 200
006 039 200
4
2010.62
160
39
39
35
0.047
21.55
CRAT 006 049 050
006 049 050
5
502.65
32
49
49
44
0.036
8.50
CRAT 006 049 100
006 049 100
5
1005.31
64
49
49
44
0.036
16.95
CRAT 006 049 150
006 049 150
5
1507.96
96
49
49
44
0.043
25.40
CRAT 006 049 200
006 049 200
5
2010.62
128
49
49
44
0.047
34.05
CRAT 006 059 050
006 059 050
6
508.94
27
59
59
53
0.036
12.30
CRAT 006 059 100
006 059 100
6
1017.88
54
59
59
53
0.036
24.55
CRAT 006 059 150
006 059 150
6
1526.81
81
59
59
53
0.043
36.85
CRAT 006 059 200
006 059 200
6
2035.75
108
59
59
53
0.047
50.00
CRAT 006 078 050
006 078 050
8
502.65
20
78
78
70
0.036
21.45
CRAT 006 078 100
006 078 100
8
1005.31
40
78
78
70
0.036
42.90
CRAT 006 078 150
006 078 150
8
1507.96
60
78
78
70
0.043
64.30
CRAT 006 078 200
006 078 200
8
2010.62
80
78
78
70
0.047
86.20
CRAT 006 098 100
006 098 100
10
1005.31
32
98
98
88
0.036
67.70
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성