카탈로그: Zanatta Romeo Officine meccaniche
생성됨: 27.04.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Zanatta Romeo Officine meccaniche
Straight and Helical Racks - Square Flat
Zanatta Romeo Officine meccaniche
Special racks
Powered by
CAD모델 선택
{zanatta/special/quadre_piatte_asmtab.prj},{NB=CRAA012000800080MOD0050IN08(50_--No-0-0-0-0-0-0-0-0-0-E0)},{MODULO=0.50},{B=8.0},{H=12.0},{ALFA=0.000000},{SE=-},{L=50},{FOR=No},{D2=0.0},{D3=0.0},{P=0.0},{A=0.0},{INF=0.0},{NF=0},{T=0.00},{HF=0},{A1=0.0},{NIS=2},{TT=Nessuno},{Q=8},{MAT=C45},{PPATH=quadre_piatte_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MODASS
Axial module
ⁿ/ₐ
PASSO
Pitch
ⁿ/ₐ
LMIN
Nominal length
[mm]
NDDD
Number of teeth - straight
ⁿ/ₐ
LRDD
Straight teeth
[mm]
LRH
Helical teeth
[mm]
NDE
Number of teeth - helical
ⁿ/ₐ
IS
Hole pin distance
[mm]
NIS
Number of pin holes
ⁿ/ₐ
ND
Number of pin holes
ⁿ/ₐ
CRAA012000800080MOD0050IN...
0.500000
1.570796
13
32
50.265472
50.265472
32
50.00
2
2.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성