LMEF UU - Flanged linear motion ball
YTP
Flanged Linear Motion Ball
Round Flanged Type
Powered by
CAD모델 선택
{ytp/flanged_linear_motion_ball/round_flanged_type/lmef_uu.prj},{NB=LMEF5UU},{MODEL=LMEF5UU},{BALLS=4},{WEIGHT=26.00},{DR=5},{DRTOLERANCE=+0.008 0},{D=12},{DTOLERANCE= 0 -0.008},{L=22},{LTOLERANCE=0 -0.20},{D1=28.0},{H=5},{PCD=20},{DD1=3.5},{DD2=6.0},{HH=3.1},{SE=0.012},{RR=0.012},{C=21},{CO=27},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{SURFACESS1=-},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber},{DC=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
MODEL
Model NO.
ⁿ/ₐ
BALLS
NUMBER OF BALL ROWS
ⁿ/ₐ
WEIGHT
[g]
DR
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER
[mm]
DRTOLERANCE
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER
ⁿ/ₐ
D
OUTER DIAMETER
[mm]
DTOLERANCE
OUTER DIAMETER TOLERANCE
ⁿ/ₐ
L
LENGTH
[mm]
LTOLERANCE
LENGTH
ⁿ/ₐ
D1
FLRNGE
[mm]
H
FLRNGE
[mm]
PCD
FLRNGE
[mm]
DD1
HOLE FOR ATTACHMENT
[mm]
DD2
HOLE FOR ATTACHMENT
[mm]
HH
HOLE FOR ATTACHMENT h
[mm]
SE
SOUAR- ENESS
ⁿ/ₐ
RR
ECCEN- TIRICITY
ⁿ/ₐ
C
BASIC LOAD RATING C
[kgf]
CO
BASIC LOAD RATING Co
[kgf]
PS
Production standards
ⁿ/ₐ
MAT1
Outer coving material
ⁿ/ₐ
HARDNESS1
Outer coving hardness
[HRC]
SURFACESS1
Outer coving surface
ⁿ/ₐ
MAT2
Ball material
ⁿ/ₐ
HARDNESS2
Ball hardness
[HRC]
MAT3
Holder material
ⁿ/ₐ
TEMPERATUER
Holder orking temperature
[°C]
SKELETON
Seals skeleton
ⁿ/ₐ
MAT4
Seals material
ⁿ/ₐ
LMEF5UU
LMEF5UU
4
26.00
5
+0.008 0
12
0 -0.008
22
0 -0.20
28.0
5
20
3.5
6.0
3.1
0.012
0.012
21
27
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMEF8UU
LMEF8UU
4
41.00
8
+0.008 0
16
0 -0.008
25
0 -0.20
32.0
5
24
3.5
6.0
3.1
0.012
0.012
27
41
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMEF10UU
LMEF10UU
4
72.00
10
+0.008 0
19
0 -0.009
29
0 -0.20
40.0
6
29
4.5
7.5
4.1
0.012
0.012
38
56
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMEF12UU
LMEF12UU
4
80.00
12
+0.008 0
22
0 -0.009
32
0 -0.20
42.0
6
32
4.5
7.5
4.1
0.012
0.012
52
80
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMEF16UU
LMEF16UU
5
103.00
16
+0.009 -0.001
26
0 -0.009
36
0 -0.20
46.0
6
36
4.5
7.5
4.1
0.012
0.012
59
91
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMEF20UU
LMEF20UU
5
182.00
20
+0.009 -0.001
32
0 -0.011
45
0 -0.20
54.0
8
43
5.5
9.0
5.1
0.015
0.015
88
140
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMEF25UU
LMEF25UU
6
335.00
25
+0.011 -0.001
40
0 -0.011
58
0 -0.30
62.0
8
51
5.5
9.0
5.1
0.015
0.015
100
160
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMEF30UU
LMEF30UU
6
560.00
30
+0.011 -0.001
47
0 -0.011
68
0 -0.30
76.0
10
62
6.6
11.0
6.1
0.015
0.015
160
280
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMEF40UU
LMEF40UU
6
1175.00
40
+0.013 -0.002
62
0 -0.013
80
0 -0.30
98.0
13
80
9.0
14.0
8.1
0.017
0.017
220
410
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMEF50UU
LMEF50UU
6
1745.00
50
+0.013 -0.002
75
0 -0.013
100
0 -0.30
112.0
13
94
9.0
14.0
8.1
0.017
0.017
390
810
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMEF60UU
LMEF60UU
6
3320.00
60
+0.013 -0.002
90
0 -0.015
125
0 -0.40
134.0
18
112
11.0
17.5
10.8
0.020
0.020
480
1000
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LMEF_LUU - Flanged linear motion ball
YTP
11.05.2022
Round Flange Type LMF
THK CO.,LTD.
23.05.2024
LMEF - LMEF/K Support ball bushing
Melucci
09.05.2022
LMEK_UU - Flanged linear motion ball
YTP
26.03.2024
LMEF - Circular Flanged Linear Bushing
Samick Precision
12.01.2022
SF shaft
THK CO.,LTD.
21.12.2021
LMF_LUU - Flanged linear motion ball
YTP
26.03.2024
LMEK_LUU - Flanged linear motion ball
YTP
26.03.2024
YAC2 - W.L_Combination_yac_2
YSC
27.09.2023
LMEK - Square Flanged Linear Bushing
Samick Precision
12.01.2022
LME-UU - Linear motion ball bearing series
YTP
11.05.2022
LMF - Circular Flanged Linear Bushing
Samick Precision
12.01.2022
21518 - Linear ball bearings with round flange
norelem
26.06.2024
LMF_UU - Flanged linear motion ball
YTP
26.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성