LMC UU/LMC AUU - Compact Type
YTP
Compact bearing
Standard Compact Type
Powered by
CAD모델 선택
{ytp/compact_bearing/standard_type/lmc_auu.prj},{NB=LMC8AUU},{MODEL=LMC8AUU},{MODELX='LMC8UU','LMC8AUU'},{BALLS=6},{WEIGHT=12.00},{DR=8},{DRTOLERANCE= 0 -0.009},{D=13},{DTOLERANCE= 0 -0.011},{L=24},{LTOLERANCE= 0 -0.20},{B=17.6},{BTOLERANCE= 0 -0.40},{D1=12.4},{W=1.15},{RR=0.012},{C=23.5},{CO=27.7},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber},{DC=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MODEL
Model NO.
ⁿ/ₐ
BALLS
NUMBER OF BALL ROWS
ⁿ/ₐ
WEIGHT
[g]
DR
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER dr
[mm]
DRTOLERANCE
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER TOLERANCE
ⁿ/ₐ
D
OUTER DIAMETER
[mm]
DTOLERANCE
OUTER DIAMETER TOLERANCE
ⁿ/ₐ
L
LENGTH L
[mm]
LTOLERANCE
LENGTH TOLERANCE
ⁿ/ₐ
B
LOCKING GROOVE B
[mm]
BTOLERANCE
LOCKING GROOVE TOLERANCE
ⁿ/ₐ
D1
LOCKING GROOVE D1
[mm]
W
[mm]
RR
ECCEN- TIRICITY
ⁿ/ₐ
C
BASIC LOAD RATING C
[kgf]
CO
BASIC LOAD RATING Co
[kgf]
PS
Production standards
ⁿ/ₐ
MAT1
Outer coving material
ⁿ/ₐ
HARDNESS1
Outer coving hardness
[HRC]
SURFACESS1
Outer coving surface
ⁿ/ₐ
MAT2
Ball material
ⁿ/ₐ
HARDNESS2
Ball hardness
[HRC]
MAT3
Holder material
ⁿ/ₐ
TEMPERATUER
Holder orking temperature
[°C]
SKELETON
Seals skeleton
ⁿ/ₐ
MAT4
Seals material
ⁿ/ₐ
LMC6AUU
LMC6AUU
6
6.00
6
0 -0.009
10
0 -0.009
19
0 -0.20
13.6
0 -0.40
9.6
1.15
0.012
13
15.5
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
Electroless nickel platin...
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMC8AUU
LMC8AUU
6
12.00
8
0 -0.009
13
0 -0.011
24
0 -0.20
17.6
0 -0.40
12.4
1.15
0.012
23.5
27.7
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
Electroless nickel platin...
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMC10AUU
LMC10AUU
6
26.00
10
0 -0.009
17
0 -0.011
29
0 -0.20
21.7
0 -0.40
16.2
1.15
0.012
36.8
43.3
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
Electroless nickel platin...
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMC12AUU
LMC12AUU
6
32.00
12
0 -0.009
19
0 -0.013
30
0 -0.20
23.1
0 -0.40
18
1.35
0.012
38.1
44.9
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
Electroless nickel platin...
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMC16AUU
LMC16AUU
6
58.00
16
0 -0.009
26
0 -0.013
37
0 -0.20
26
0 -0.40
24.9
1.35
0.012
60.8
71.6
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
Electroless nickel platin...
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성