카탈로그: YSC
생성됨: 12.20.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
YSC
YMGP AR XC8 - YMGP AR XC8
YSC
cylinders
other cylinder
guide cylinder
ymgp_ar_series
Powered by
CAD모델 선택
{ysc/cylinders/other_cylinder/guide_cylinder/ymgp_ar_series/ymgp_ar_xc8_asmtab.prj},{NB=YMGPM32-25-10-XC8-AR},{TYPE=M},{BORE=32},{STROKE=25},{SWITCH=},{SWNO=},{AJ=10.000},{DA=14.000},{MA=51.0},{MB=32.0},{MC=19.0},{MD=M10x1.25},{MG=25},{MH=35},{MK=10},{ML=21.5},{MP=1.0},{MT=6.0},{PPATH=ymgp_ar_xc8/assembly/ymgp_ar_xc8_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BORE
Bore Size
[mm]
DA
[mm]
MA
[mm]
MB
[mm]
MC
[mm]
MD
[mm]
MG
[mm]
MH
[mm]
MK
[mm]
ML
[mm]
MP
[mm]
MT
[mm]
YMGPM12-10-10-XC8-AR
12
6.000
57.5
25.5
10.0
M5x0.8
16
21
5.5
12.5
1.0
5.0
YMGPM16-10-10-XC8-AR
16
8.000
63.5
29.5
10.0
M5x0.8
16
21
5.5
12.5
1.0
5.0
YMGPM20-20-10-XC8-AR
20
10.000
82.0
34.0
12.0
M6x1.0
20
26
7
16.5
1.0
6.0
YMGPM25-20-10-XC8-AR
25
10.000
92.5
40.5
12.0
M6x1.0
20
27
7
16.5
1.0
6.0
YMGPM32-25-10-XC8-AR
32
14.000
51.0
32.0
19.0
M10x1.25
25
35
10
21.5
1.0
6.0
YMGPM40-25-10-XC8-AR
40
14.000
60.0
32.0
19.0
M10x1.25
25
35
10
21.5
1.0
6.0
YMGPM50-25-10-XC8-AR
50
20.000
71.0
38.0
24.0
M14x1.5
35
46
12.5
23.0
1.0
8.0
YMGPM63-25-10-XC8-AR
63
20.000
84.0
50.0
24.0
M14x1.5
35
46
12.5
23.0
1.0
8.0
YMGPM80-25-10-XC8-AR
80
25.000
114.0
50.0
32.0
M20x1.5
45
55
16.5
33.5
1.0
9.0
YMGPM100-25-10-XC8-AR
100
25.000
140.0
65.0
32.0
M20x1.5
45
58
16.5
33.5
1.0
12.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성