GXZ ATS05 - General Purpose - Fiber Mount
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_profile
Universal series
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_profile/generalseries/gxz_ats05.prj},{NB=ATS05-628-L50},{CODE=ATS05},{TYPE=628},{SUR=A6063-T5},{MAT=penshayanhua},{L=50},{LTOL=+0.5/-0.5},{LPOOL=[50:2000/0.5]},{JM=6x28},{MZ=0.23},{JMJ=83.6},{LX=0.02x10*4},{LY=0.65x10*4},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
specification
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
LTOL
L tolerance
[mm]
JM
Section size
ⁿ/ₐ
MZ
Weight per meter
[kg/m]
JMJ
Cross-sectional area
[mm^2]
LX
Lx section moment of inertia
ⁿ/ₐ
LY
Ly section moment of inertia
ⁿ/ₐ
ATS05-609-L50
ATS05
609
A6063-T5
Sandblasting oxidation
+0.5/-0.5
6x9
0.09
31.8
0.0313x10*4
0.0118x10*4
ATS05-616-L50
ATS05
616
A6063-T5
Sandblasting oxidation
+0.5/-0.5
6x16
0.14
51.6
0.02x10*4
0.12x10*4
ATS05-628-L50
ATS05
628
A6063-T5
Sandblasting oxidation
+0.5/-0.5
6x28
0.23
83.6
0.02x10*4
0.65x10*4
ATS05-619-L50
ATS05
619
A6063-T5
Sandblasting oxidation
+0.5/-0.5
6x19
0.15
51.77
0.504x10*4
0.02x10*4
ATS05-169-L50
ATS05
169
A6063-T5
Sandblasting oxidation
+0.5/-0.5
16x9
0.14
48.3
0.09x10*4
0.05x10*4
ATS05-9512-L50
ATS05
9512
A6063-T5
Sandblasting oxidation
+0.5/-0.5
9.5X12
0.16
57.67
0.551x10*4
1.085x10*4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성