BCA86 93 - Linear motor · 10/15 series · Flat type single track aluminum extrusion base
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_linear
B3-Linear Motor
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_linear/b3/bca86_93.prj},{NB=BCA89-01-100-P},{CODE=BCA89},{TYPE=danpingbangxing/ xiangguilvjidizuo(15xilie)},{MAT=tanggan+lvxingcai},{JD=01},{XC=100},{QD=P},{PPATH=bca86_93/assem/bca86_93_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
N
Number of holes
[mm]
H
[mm]
TL
thrust
[N]
MSD
Maximum speed
[m/s]
FZ
specified load
[kg]
LINK
weblink
ⁿ/ₐ
BCA89-01-100-P
BCA89
Flat/single rail aluminum...
Carbon steel + aluminum p...
350
45
22
3
60
250
2
5.0
webxxx
BCA91-01-100-P
BCA91
Flat/Single Rail Aluminum...
Carbon steel + aluminum p...
310
20
27
3
78
150
2
2.5
webxxx
BCA93-01-100-P
BCA93
Flat/Single Rail Aluminum...
Carbon steel + aluminum p...
360
45
27
3
80
250
2
5.0
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성